KNX SECURE DALI 2 GATEWAY 1x64 TUNABLE WHITE TYFS671D
Τιμή
696,34 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Εξοπλισμός
-
Διακομιστής WebΟχι
-
Αριθμός καναλιών1
-
Μέγιστος αριθμός συσκευών ανά κανάλι64
Τάση
-
Τάση λειτουργίας110 - 240 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςDC
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος διεπαφής συστήματος bus / πύλης μέσωνΔιεπαφή συστήματος φωτισμού/DALI
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος (VA)6 VA
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Με ένδειξη LEDΝαί
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων πλάτους4
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Χρωματικός έλεγχος, Γενικά διαγνωστικά, Κατάσταση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP), DALI
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TYFS671D
KNX SECURE DALI 2 GATEWAY 1x64 TUNABLE WHITE
PDF -
Installation manual
Installation manual zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19
PDF3,57 MB -
Manual
Manual en-GB 2024-03-13
PDF364,13 kB -
KNX product database
KNX product database de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09
KNXPROD5,51 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-12
PDF269,36 kB
Declaration of conformity International 2023-09-12
PDF363,64 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση