The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Συσκευές συστήματος
    • Interfaces
    • TXA664D
    EAN
    3250618502428
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Interfaces
    • Έλεγχος φωτισμού
    • Δείτε περισσότερα

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST TXA664D

    Τιμή
    348,25 €
    / τμχ
    348,25 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST

    TXA664D

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    • Βοηθητική τάση
      230 - 230 V
    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS, easy
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      6
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -5 - 45 °C
    Έλεγχοι και ενδεί­ξεις
    • Με ένδειξη LED
      Ναί
    Σύνδεση
    • Τύπος σύνδεσης
      DRA (Προσαρ­μογέας ράγας DIN)
    Κείμενο
    • Επιγραφή
      Μεγάλη ετικέτα
    • Λειτουργία
      λειτουργία εκμάθησης για βελτιω­μένο έλεγχο συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού κσι LED, η οποία μπορεί να ενερ­γοποι­ηθεί μέσω του KNX
    • Είδος σύνδεσης
      Με plug-inακροδέκτες quickconnect

    Περιβαλλοντική αξία

    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration TXA664D
    PDF
    RoHS report TXA664D
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TXA664D | Hager

      Εικόνα προϊόντος TXA664D

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXA664D | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXA664D

      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB 2017-03-17 | Hager

      Installation manual en-GB 2017-03-17

      PDF
      3,29 MB
    • KNX product database

      Εικόνα ETS Database for TXA664D | Hager

      ETS Database for TXA664D

      KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      493,62 kB
    • Application Guide

      Εικόνα Application description ETS-Easy TXA664D | Hager

      Application description ETS-Easy TXA664D

      Application Guide en-GB 2020-02-11

      PDF
      2,44 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TYC120 - KNX ENOCEAN ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
      TYC120
      KNX ENOCEAN ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
      Τιμή
      691,19 €
      / τμχ
      691,19 €
      / τμχ
    • 2
      TYFS121 - KNX IP ROUTER SECURE
      TYFS121
      KNX IP ROUTER SECURE
      Τιμή
      595,29 €
      / τμχ
      595,29 €
      / τμχ
    • 3
      TYFS120 - IP/KNX GATEWAY SECURE
      TYFS120
      IP/KNX GATEWAY SECURE
      Τιμή
      376,76 €
      / τμχ
      376,76 €
      / τμχ
    • 4
      TYFS130 - ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ KNX SECURE (LINE COUPLER)
      TYFS130
      ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ KNX SECURE (LINE COUPLER)
      Τιμή
      446,07 €
      / τμχ
      446,07 €
      / τμχ
    • 5
      TYAS664D - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST
      TYAS664D
      ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX SECURE 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ DALI BROADCAST
      Τιμή
      415,00 €
      / τμχ
      415,00 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα