The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Σύστημα έξυπνου κτιρίου KNX
    • Διακόπτες ΚΝΧ και αισθητήρια
    • Δυαδικές είσοδοι
    • TXA310
    EAN
    3250616049253
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Δυαδικές είσοδοι

    ΜΟΝΑΔΑ KNX 10 ΕΙΣΟΔΩΝ 4Α 230V AC TXA310

    Τιμή
    516,87 €
    / τμχ
    516,87 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΟΝΑΔΑ KNX 10 ΕΙΣΟΔΩΝ 4Α 230V AC

    TXA310

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Σύστημα bus
      KNX
    Ρυθμίσεις
    • Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρ­φωσης
      ETS, easy
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου
      10
    Εξοπλισμός
    • Απαραί­τητη εξωτερική τάση σήματος
      Οχι
    • Αμφίδρομη ραδιο­συχνότητα
      Οχι
    • Με μπαταρία
      Οχι
    • Με έλεγχο HVAC
      Οχι
    Συνδεσιμότητα
    • Με ασύρ­ματο σύστημα KNX
      Οχι
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN
    Μόνο για εσωτερική χρήση
    • Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm
      8
    Φωτισμός
    • Έλεγχος LED
      Οχι
    Υλικά
    • Υλικό
      Πλαστικό
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    • Κωδικός RAL
      7035
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      0.75 - 2.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      0.75 - 2.5 mm²
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      0 - 45 °C
    Τάση
    • Τάση εισόδου
      230 - 230 V
    • Τάση λειτουρ­γίας μέσω bus
      21 - 32 V
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    Διαστάσεις
    • Μήκος
      106,5 mm
    • Ύψος
      90 mm
    • Βάθος
      62,5 mm
    Κείμενο
    • Είδος σύνδεσης
      Με plug-inακροδέκτες quickconnect

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TXA310
    PDF
    RoHS report TXA310
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TXA310 | Hager

      Εικόνα προϊόντος TXA310

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXA310 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXA310

      ΜΟΝΑΔΑ KNX 10 ΕΙΣΟΔΩΝ 4Α 230V AC

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18 | Hager

      Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18

      PDF
      1,25 MB
    • KNX product database

      Εικόνα Logiciel d'application ETS du TXA310 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TXA310

      KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

      VD2
      187,67 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,62 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      TXA304 - ΜΟΝΑΔΑ KNX 4 ΕΙΣΟΔΩΝ 4Α
      TXA304
      ΜΟΝΑΔΑ KNX 4 ΕΙΣΟΔΩΝ 4Α
      Τιμή
      265,26 €
      / τμχ
      265,26 €
      / τμχ
    • 2
      TYBS702A - ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX SECURE 2 ΕΙΣΟΔΩΝ
      TYBS702A
      ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX SECURE 2 ΕΙΣΟΔΩΝ
      Τιμή
      75,09 €
      / τμχ
      75,09 €
      / τμχ
    • 3
      TYBS704A - ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX SECURE 4 ΕΙΣΟΔΩΝ
      TYBS704A
      ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX SECURE 4 ΕΙΣΟΔΩΝ
      Τιμή
      114,54 €
      / τμχ
      114,54 €
      / τμχ
    • 4
      TXA306 - ΜΟΝΑΔΑ KNX 6 ΕΙΣΟΔΩΝ 4Α 24-230V AC
      TXA306
      ΜΟΝΑΔΑ KNX 6 ΕΙΣΟΔΩΝ 4Α 24-230V AC
      Τιμή
      420,04 €
      / τμχ
      420,04 €
      / τμχ
    • 5
      TRB302B - QL AΣΥΡΜΑΤΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦ/ΣΙΑ 230V
      TRB302B
      QL AΣΥΡΜΑΤΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦ/ΣΙΑ 230V
      Τιμή
      139,45 €
      / τμχ
      139,45 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα