ΜΟΝΑΔΑ KNX 4 ΕΙΣΟΔΩΝ 4Α TXA304
EAN
3250616049277
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
245,25 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busEIB
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου4
Εξοπλισμός
-
Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματοςΟχι
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με μπαταρίαΟχι
-
Με έλεγχο HVACΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Με σύστημα bus KNX radioΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm4
Φωτισμός
-
Έλεγχος LEDΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 45 °C
Τάση
-
Τάση εισόδου230 - 230 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18
PDF1,25 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TXA304
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2191,30 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση