Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busKNX
Ρυθμίσεις
-
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσηςETS, easy
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου6
Εξοπλισμός
-
Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματοςΟχι
-
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότηταΟχι
-
Με μπαταρίαΟχι
-
Με έλεγχο HVACΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Με ασύρματο σύστημα KNXΟχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
Αριθμός ημιμονάδων των 17,5 mm8
Φωτισμός
-
Έλεγχος LEDΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
Σύνδεση
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής0.75 - 2.5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού0.75 - 2.5 mm²
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας0 - 45 °C
Τάση
-
Τάση εισόδου24 - 230 V
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC/DC
Διαστάσεις
-
Μήκος106,5 mm
-
Ύψος90 mm
-
Βάθος62,5 mm
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-inακροδέκτες quickconnect
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΒασικές πληροφορίες, Δυαδική είσοδος
-
Μορφές δεδομένωνKNX (TP)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TXA306
ΜΟΝΑΔΑ KNX 6 ΕΙΣΟΔΩΝ 4Α 24-230V AC
PDF -
Operating manual
Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-10
PDF5,16 MB -
KNX product database
Logiciel d'application ETS du TXA306
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD51,71 MBLogiciel d'application ETS du TXA306
KNX product database da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD702,32 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-05-22
PDF409,58 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση