The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)
    • TG029
    EAN
    3250615870292
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)

    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ KNX TG029

    Τιμή
    107,52 €
    / τμχ
    107,52 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ KNX

    TG029

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -40 - 80 °C

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration TG029
    PDF
    RoHS report TG029
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TG029 | Hager

      Εικόνα προϊόντος TG029

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TG029 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TG029

      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ KNX

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2023-01-12 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-01-12

      PDF
      278,01 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SPA312 - ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 3P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TNC SPA312
      SPA312
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2+T3 3P 12, 5kA/P TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      443,42 €
      / τμχ
      443,42 €
      / τμχ
    • 2
      EUS315 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²
      EUS315
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1, 5mm²
      Τιμή
      56,38 €
      / τμχ
      56,38 €
      / τμχ
    • 3
      SPC023N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC203N
      SPC023N
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC203N
      Τιμή
      68,34 €
      / τμχ
      68,34 €
      / τμχ
    • 4
      SPA911 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 2P 12,5kA/P 1,2kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      SPA911
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2 2P 12, 5kA/P 1, 2kV TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      215,81 €
      / τμχ
      215,81 €
      / τμχ
    • 5
      SPE015 - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE215x/415x
      SPE015
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE215x/415x
      Τιμή
      50,43 €
      / τμχ
      50,43 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα