Τεχνικές ιδιότητες
Διαμόρφωση δικτύου
-
Είδος δικτύουTN-S, TT
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΟχι
Standards
-
Τύπος συσκευής προστασίας από υπερτάσειςT3
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 70 °C
Διαστάσεις
-
Ύψος44,80 mm
-
Πλάτος35,20 mm
-
Βάθος60,9 mm
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Λυχνία ένδειξηΟπτικός
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue230 - 230 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up L-PE/N-PE1,50 kV
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPC043N
ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC403N
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF349,56 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση