The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)
    • EUS615
    EAN
    4012002246061
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)

    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 6 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm² EUS615

    Τιμή
    64,24 €
    / τμχ
    64,24 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 6 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²

    EUS615

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Επίπεδο τάσης Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1.300 V
    • Ονομαστική τάση
      230 - 230 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      16 A
    • Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρ­τασης, παράλ­ληλη σύνδεση (ασφάλεια)
      16 A
    • Μέγιστη εκφόρ­τιση (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      6 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα εκφόρ­τισης In
      3 kA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      71 mm
    • Πλάτος
      71 mm
    • Βάθος
      44 mm
    Διαμόρ­φωση δικτύου
    • Είδος δικτύου
      TN-S
    Εξοπλισμός
    • Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης
      Οχι
    Συνδεσιμότητα
    • Δείκτης
      Ήχος
    Σύνδεση
    • Εύκαμ­πτος αγωγός διατομής
      1.5 mm²
    • Διατομή άκαμ­πτου αγωγού
      1.5 mm²
    Standards
    • Κατηγορία απαι­τήσεων IEC 61643
      T3
    Αρχιτεκτονική
    • Αριθμός πόλων
      6
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP00

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration EUS615
    PDF
    RoHS report EUS615
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EUS615 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EUS615

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EUS615 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EUS615

      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 6 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²

      PDF
    • Handbook

      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SPE165R - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P Imax 65kA TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      SPE165R
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P Imax 65kA TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      105,32 €
      / τμχ
      105,32 €
      / τμχ
    • 2
      SPE113 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P Imax 40kA Uc 440V IT
      SPE113
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P Imax 40kA Uc 440V IT
      Τιμή
      68,73 €
      / τμχ
      68,73 €
      / τμχ
    • 3
      SPE140 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P Imax 40kA TNC
      SPE140
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P Imax 40kA TNC
      Τιμή
      63,18 €
      / τμχ
      63,18 €
      / τμχ
    • 4
      SPE015 - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE215x/415x
      SPE015
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE215x/415x
      Τιμή
      50,43 €
      / τμχ
      50,43 €
      / τμχ
    • 5
      SPE240 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P Imax 40kA TNS/TT
      SPE240
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P Imax 40kA TNS/TT
      Τιμή
      115,30 €
      / τμχ
      115,30 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα