The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)
    • SPV040
    EAN
    3250615514950
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)

    ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Φ/Β 1P T2 ΓΙΑ SPV340 SPV040

    Τιμή
    97,11 €
    / τμχ
    97,11 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Φ/Β 1P T2 ΓΙΑ SPV340

    SPV040

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση λειτουρ­γίας σε DC
      585 - 585 V
    • Κατηγορία υπέρ­τασης σύμφωνα με το IEC 60947-1
      3
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      DC
    • Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-1
      1,90 kV
    Εξοπλισμός
    • Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης
      Οχι
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -40 - 80 °C
    • Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουρ­γίας
      2.000 m
    • Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 80 °C
    • Προστασία από υγρασία
      5 - 95%
    Standards
    • Κατηγορία απαι­τήσεων IEC 61643
      T2
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      52,40 mm
    • Πλάτος
      17,50 mm
    • Βάθος
      55,4 mm
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      plug-in σύνδεσης
    • Τρόπος στήριξης
      Στο στοι­χείο βάσης
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isccr)
      2 kA
    • Μέγ. ρεύμα εκφόρ­τισης (Imax)
      40 kA
    • Ονομαστικό ρεύμα εκφόρ­τισης In
      15 kA
    Λειτουρ­γίες
    • Λειτουργία τέλους ζωής
      OCM (open circuit mode)
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Κατάλ­ληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
      Ναί
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Υλικά
    • Υλικό
      Πολυα­μίδιο (PA)
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    • Κωδικός RAL
      7035
    Διαμόρ­φωση δικτύου
    • Είδος δικτύου
      DC
    Χρήση
    • Είναι προσβάσιμο
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration SPV040
    PDF
    RoHS report SPV040
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SPV040 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SPV040

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPV040 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPV040

      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ Φ/Β 1P T2 ΓΙΑ SPV340

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-15 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-15

      PDF
      346,66 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SPA312 - ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 3P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TNC SPA312
      SPA312
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2+T3 3P 12, 5kA/P TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      443,42 €
      / τμχ
      443,42 €
      / τμχ
    • 2
      TG029 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ KNX
      TG029
      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ KNX
      Τιμή
      107,52 €
      / τμχ
      107,52 €
      / τμχ
    • 3
      SPC023N - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC203N
      SPC023N
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T3 ΓΙΑ SPC203N
      Τιμή
      68,34 €
      / τμχ
      68,34 €
      / τμχ
    • 4
      EUS315 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1,5mm²
      EUS315
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 3 ΜΕ 3 ΚΑΛΩΔΙΑ 1, 5mm²
      Τιμή
      56,38 €
      / τμχ
      56,38 €
      / τμχ
    • 5
      SPE015 - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE215x/415x
      SPE015
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE215x/415x
      Τιμή
      50,43 €
      / τμχ
      50,43 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα