ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P Imax 65kA TNS/TT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ SPE265R
Τιμή
186,25 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπάρες γεφύρωσης για υλικά ράγας 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Αξεσουάρ/εξαρτήματα για συστήματα τροφοδοσίας προστασίας από υπερτάσεις 2 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι2P
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Τάση
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue240 - 415 V
-
Συνεχής τάση λειτουργίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-1335 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-11,5 kV
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up N-PE IEC 61643-111.500 V
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up L-N (PEN)1,5 kV
-
Επίπεδο προστασίας τάσης Up L-PE1,7 kV
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας AC (επαφή σήματος)5 - 250 V
-
Ονομαστική τάση λειτουργίας DC (επαφή σήματος)5 - 125 V
-
Τύπος τροφοδοσίας τάσηςAC
-
Τάση δοκιμής αναφοράς Utest AC264 V
-
Κατηγορία υπέρτασης σύμφωνα με το IEC 60947-13
-
Κατηγορία υπέρτασης (επαφή σήματος) IEC 60664-12
-
Ονομαστική τάση240 - 415 V AC ± 10%
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης Σε 8 - 20 μs L-PE IEC 61643-1120 kA
-
Συνεχές ρεύμα Ic (L-N)≤ 0.5 mA
-
Συνεχές ρεύμα Ic (L-PE)< 5 μA
-
Συνεχές ρεύμα Ic (N-PE)< 5 μA
-
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isccr)50 kA
-
Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρτασης, παράλληλη σύνδεση (ασφάλεια)315 A
-
Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρτασης, σειριακή σύνδεση (ασφάλεια)80 A
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In20 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In 8–20 µs L-N (PEN)20 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In 8–20 µs N-PE40 kA
-
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας AC (επαφή σήματος)0,005 - 1 A
-
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας DC (επαφή σήματος)5 - 200 mA
-
Ικανότητα απόσβεσης0,1 kA
-
Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (Imax) L-N (PEN)65 kA
-
Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (Imax) L-PE65 kA
-
Μέγ. ρεύμα εκφόρτισης (Imax) N-PE80 kA
-
Υπολειπόμενο ρεύμα Ipe< 5 μA
Διαστάσεις
-
Ύψος110,8 mm
-
Πλάτος35,6 mm
-
Βάθος71,5 mm
-
Μήκος απογύμνωσης18 mm
-
Μήκος απογύμνωσης (επαφή σήματος)8 mm
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 85 °C
-
Προστασία από υγρασία5 - 95%
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-40 - 85 °C
-
Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Βαθμός ρύπανσης (επαφή σήματος) IEC 60664-12
-
Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουργίας2.000 m
Διαμόρφωση δικτύου
-
Είδος δικτύουTN-S, TT
-
Δίκτυο TNΟχι
-
Δίκτυο TN-CΟχι
-
Δίκτυο TN-C-SΟχι
-
Δίκτυο TN-SΝαί
-
Δίκτυο TTΝαί
-
Δίκτυο ITΟχι
-
Δίκτυο DCΟχι
Εξοπλισμός
-
Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξηςΝαί
-
Ονομαστικό ρεύμα φορτίου IL80 A
Σύνδεση
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς1,5 - 35 mm²
-
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς1,5 - 50 mm²
-
Διατομή για άκαμπτο αγωγό, για προστατευτικό αγωγό1,5 - 50 mm²
-
Διατομή για εύκαμπτο αγωγό, για αγωγό προστασίας1,5 - 35 mm²
-
Εύκαμπτος αγωγός διατομής1.5 - 35 mm²
-
Διατομή εύκαμπτου αγωγού (επαφή σήματος)0,25 - 1,5 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού1.5 - 50 mm²
-
Διατομή άκαμπτου αγωγού (επαφή σήματος)0,25 - 1,5 mm²
-
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτοί ακροδέκτες
-
Αριθμός συνδέσεων1
Standards
-
Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643T2
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης3 - 3,5 Nm
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
-
Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρουςΝαί
Ρύθμιση
-
Με ενσωματωμένη ασφάλειαΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΡάγα DIN, Σταθερό
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
-
Τύπος σύνδεσης (επαφή σήματος)Σύνδεση push-in
Λειτουργίες
-
Λειτουργία τέλους ζωήςOCM (open circuit mode)
Μόνο για εσωτερική χρήση
-
StandardIEC 61643-11-2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
Ειδικά χαρακτηριστικά αναγνώρισης για την προστασία
-
Φίλτρο Τύπος προϊόντοςΑπαγωγός υπερτάσης
Ασφάλεια
-
Χαρακτηριστικά ασφάλειαςgG
-
Μέγ. απαιτούμενη εφεδρική ασφάλεια (επαφή σήματος)1 A (gG)
-
Συμπεριφορά TOV στο UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Συμπεριφορά TOV στο UT (L-PE)1464 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Τρόπος προστασίαςL-N, L-PE, N-PE
-
Τρέχων παράγοντας ενεργοποίησης k1,6
-
Συμπεριφορά TOV στο UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP20C με κάλυμμα προστασίας επαφών
Υλικά
-
Χρώμα προϊόντοςΑνοιχτό γκρι
-
Κωδικός RAL7035
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
Χρήση
-
Είναι προσβάσιμοΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPE265R
ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 2P Imax 65kA TNS/TT + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2025-08-07
PDF4,50 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-05
PDF231,24 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-02-05
PDF240,27 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση