The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Υλικά προστασίας ράγας
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)
    • SPE065
    EAN
    3250610087213
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Απαγωγοί υπέρ­τασης (SPDs)

    ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 65kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE165R/265R/465R SPE065

    Τιμή
    96,45 €
    / τμχ
    96,45 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 65kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE165R/265R/465R

    SPE065

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Τάση δοκιμής αναφοράς Utest AC
      264 V
    • Κατηγορία υπέρ­τασης σύμφωνα με το IEC 60947-1
      3
    • Τύπος τροφοδοσίας τάσης
      AC
    • Συνεχής τάση λειτουρ­γίας Uc σύμφωνα με το IEC 61643-1
      335 V
    • Επίπεδο προστασίας τάσης Up σύμφωνα με το IEC 61643-1
      1,5 kV
    • Ονομαστική τάση
      240 V AC ± 10 %
    Εξοπλισμός
    • Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης
      Οχι
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -40 - 85 °C
    • Μέγιστο επιτρεπόμενο υψόμετρο λειτουρ­γίας
      2.000 m
    • Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -40 - 85 °C
    • Προστασία από υγρασία
      5 - 95%
    Standards
    • Κατηγορία απαι­τήσεων IEC 61643
      T2
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 60 Hz
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      54,2 mm
    • Πλάτος
      17,5 mm
    • Βάθος
      61,5 mm
    Σύνδεση
    • Αριθμός συνδέσεων
      1
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      plug-in σύνδεσης
    • Τρόπος στήριξης
      Στο στοι­χείο βάσης, Σταθερό
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (Isccr)
      50 kA
    • Συνεχές ρεύμα Ic
      ≤ 0.5 mA
    • Μέγ. ρεύμα εκφόρ­τισης (Imax)
      65 kA
    • Συσκευή μέγιστης προστασίας υπέρ­τασης, παράλ­ληλη σύνδεση (ασφάλεια)
      315 A
    • Ονομαστικό ρεύμα εκφόρ­τισης In
      20 kA
    Λειτουρ­γίες
    • Λειτουργία τέλους ζωής
      OCM (open circuit mode)
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Κατάλ­ληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
      Ναί
    Ασφάλεια
    • Τρόπος προστασίας
      L-N, L-PEN
    • Συμπεριφορά του εξοπλισμού σε TOV στην τάση UT
      350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20C
    Μόνο για εσωτερική χρήση
    • Standard
      IEC 61643-11-2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Υλικά
    • Υλικό
      Θερμοπλαστικό
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    • Κωδικός RAL
      7035
    Διαμόρ­φωση δικτύου
    • Είδος δικτύου
      TN, TT
    Χρήση
    • Είναι προσβάσιμο
      Ναί

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE065
    PDF
    RoHS report SPE065
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SPE065 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SPE065

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPE065 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SPE065

      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 65kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE165R/265R/465R

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-02-05 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-02-05 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SPE140 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P Imax 40kA TNC
      SPE140
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P Imax 40kA TNC
      Τιμή
      63,18 €
      / τμχ
      63,18 €
      / τμχ
    • 2
      SPE015 - ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE215x/415x
      SPE015
      ΦΥΣΙΓΓΙ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 15kA ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ SPE215x/415x
      Τιμή
      50,43 €
      / τμχ
      50,43 €
      / τμχ
    • 3
      SPE113 - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P Imax 40kA Uc 440V IT
      SPE113
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P Imax 40kA Uc 440V IT
      Τιμή
      68,73 €
      / τμχ
      68,73 €
      / τμχ
    • 4
      SPA212 - ΑΠΑΓ ΥΠΕΡΤ T1+T2+T3 2P 12,5kA/P 1,5kV ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ TT-TNS SPA212
      SPA212
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T1+T2+T3 2P 12, 5kA/P TT-TNS + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      297,41 €
      / τμχ
      297,41 €
      / τμχ
    • 5
      SPE165R - ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P Imax 65kA TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      SPE165R
      ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ T2 1P Imax 65kA TNC + ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
      Τιμή
      105,32 €
      / τμχ
      105,32 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα