ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-KNX TXF121
EAN
3250615881212
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
152,89 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Τάση
-
Τάση λειτουργίας μέσω bus21 - 32 V
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2019-10-08
PDF2,57 MB -
KNX product database
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD129,62 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση