Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busM-BUS
-
Πόλοι1P+N
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN80 A
-
Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης80 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Διαστάσεις
-
Ύψος92 mm
-
Πλάτος36 mm
-
Βάθος60 mm
Εξοπλισμός
-
Είδος της εισαγωγής παλμούΟπτικό
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο γιαΑγορά/προσφορά
Σύνδεση
-
Διατομή της εισόδου μέτρησης0 - 33 mm²
-
Διατομή εξόδου μέτρησης0 - 33 mm²
-
Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα busΤερματικό σύνδεσης bus
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2 - 2 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Μηχανικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης ψηφιακού ακροδέκτη0,50 - 0,50 Nm
Μέτρηση
-
Σύστημα μέτρησηςΆμεση μέτρηση
-
Είδος οργάνου μέτρησηςΗλεκτρονικό
-
Εύρος μέτρησης ρεύματος0,25 - 80,0 A
-
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N92 - 276 V
-
Συχνότητα μέτρησης45 - 65 Hz
Τροφοδοσία
-
Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος1
Λειτουργίες
-
Κατηγορία ακρίβειαςB
-
Τύπος τιμολογίουT1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
-
Είναι βαθμονομημένοΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος (VA)2 VA
-
Απώλεια ισχύος στο IN1 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ECM180D
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 80A MID M-BUS
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-02-21
PDF311,47 kB -
Other Documents
Other Documents International 2020-01-01
XLS187,00 kB -
Manual
Installer Leaflet ECM180D
Manual de-DE, en-GB 2024-01-10
PDF2,80 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF292,32 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF456,84 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση