Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Σύστημα busMODBUS
-
Πόλοι3P+N
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN80 A
-
Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης80 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων4
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
-
Είδος σύνδεσηςModBus RS-485 3 καλώδια
Διαστάσεις
-
Ύψος92 mm
-
Πλάτος72 mm
-
Βάθος60 mm
Εξοπλισμός
-
Είδος της εισαγωγής παλμούΟπτικό
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο γιαΑγορά/προσφορά
Σύνδεση
-
Διατομή της εισόδου μέτρησης0 - 33 mm²
-
Διατομή εξόδου μέτρησης0 - 33 mm²
-
Τύπος σύνδεσης/βύσματος Σύστημα busΤερματικό σύνδεσης bus
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2 - 2 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Μηχανικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης ψηφιακού ακροδέκτη0,50 - 0,50 Nm
Μέτρηση
-
Σύστημα μέτρησηςΆμεση μέτρηση
-
Είδος οργάνου μέτρησηςΗλεκτρονικό
-
Εύρος μέτρησης ρεύματος0,25 - 80,0 A
-
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N92 - 276 V
-
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-Ph160 - 480 V
-
Συχνότητα μέτρησης45 - 65 Hz
Λειτουργίες
-
Κατηγορία ακρίβειαςB
-
Τύπος τιμολογίουT1...T2 (230V AC)/T1...T8 Modbus
-
Είναι βαθμονομημένοΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος (VA)2 VA
-
Απώλεια ισχύος στο IN0,60 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Τύποι δεδομένωνΣυναγερμοί, Διαχείριση ενέργειας συσκευής, Ηλεκτρική μέτρηση, Λεπτομερής ηλεκτρικές μετρήσεις
-
Μορφές δεδομένωνMODBUS (RTU)
-
Εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος δεδομένων10 KB - 100 KB
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΝαί
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΝαί
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ECR380D
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3Φ 80A MID MODBUS
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-02-21
PDF311,47 kB -
Other Documents
Modbus table Summary V1 14
Other Documents International 2022-10-04
PDF836,11 kBOther Documents International 2024-04-22
XLS177,00 kB -
Manual
Installer leaflet ECR380D
Manual de-DE, en-GB 2024-01-08
PDF2,83 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF464,95 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση