The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Υλικά ράγας
    • Μετρητές και συσκευές μέτρησης
    • Μετρητές ενέρ­γειας
    • ECN140D
    Ο μετρητής ενέργειας ECN140D της Hager προσφέρει αξιόπιστη μονοφασική μέτρηση έως 40A για παρακολούθηση της κατανάλωσης σε κατοικίες και μικρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Διαθέτει κλάση ακρίβειας Β, οπτική έξοδο παλμών και συμπαγή σχεδίαση 1 στοιχείου (18 mm) για εξοικονόμηση χώρου στον πίνακα. Η τοποθέτηση σε ράγα DIN και η εύκολη καλωδίωση εξασφαλίζουν γρήγορη εγκατάσταση.
    EAN
    3250612231355
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Μετρητές ενέρ­γειας

    ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A 1M ECN140D ECN140D

    Τιμή
    108,66 €
    / τμχ
    108,66 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A 1M ECN140D

    ECN140D

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Αρχιτεκτονική
    • Πόλοι
      1P+N
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      40 A
    • Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης
      40 A
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      1
    Συνδεσιμότητα
    • Είδος σύνδεσης
      Σύνδεση με βίδες
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      92 mm
    • Πλάτος
      18 mm
    • Βάθος
      58 mm
    Εξοπλισμός
    • Είδος της εισαγωγής παλμού
      Οπτικό
    Συμβατότητα
    • Κατάλ­ληλο για
      Αγορά
    Σύνδεση
    • Διατομή της εισόδου μέτρησης
      16 - 16 mm²
    • Διατομή εξόδου μέτρησης
      16 - 16 mm²
    Εγκατάσταση, τοποθέτηση
    • Ονομαστική ροπή σύσφιξης
      1 - 1 Nm
    • Τοποθέτηση
      Ράγα DIN
    Μέτρηση
    • Σύστημα μέτρησης
      Άμεση μέτρηση
    • Είδος οργάνου μέτρησης
      Ηλεκτρονικό
    • Εύρος μέτρησης ρεύματος
      0,25 - 40,0 A
    • Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N
      184 - 276 V
    • Συχνότητα μέτρησης
      45 - 65 Hz
    Τροφοδοσία
    • Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος
      1
    Λειτουρ­γίες
    • Κατηγορία ακρίβειας
      B
    • Τύπος τιμολογίου
      1 τιμολόγιο
    • Είναι βαθμονομημένο
      Ναί
    Ασφάλεια
    • Κατηγορία προστασίας (IP)
      IP20
    Συνθήκες χρήσης
    • Θερμοκρασία λειτουρ­γίας
      -25 - 55 °C
    • Αποθήκευ­ση/μεταφορά θερμοκρασίας
      -25 - 70 °C
    Ισχύς
    • Κατανάλωση ισχύος (VA)
      2 VA
    • Απώλεια ισχύος στο IN
      1 W
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration ECN140D
    PDF
    RoHS report ECN140D
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα ECN140D | Hager

      Εικόνα προϊόντος ECN140D

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ECN140D | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ECN140D

      ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A 1M

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2019-04-25 | Hager

      Installation manual International 2019-04-25

      PDF
      283,47 kB
      Εικόνα Notice 6LE007507A_ECN140D_EL-EN-DE | Hager

      Notice 6LE007507A_ECN140D_EL-EN-DE

      Installation manual el-GR 2021-03-17

      PDF
      383,40 kB
    • Manual

      Εικόνα Installer Leaflet ECN140D | Hager

      Installer Leaflet ECN140D

      Manual de-DE, en-GB 2024-01-11

      PDF
      917,64 kB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-US 2026-07-15 | Hager

      Declaration of conformity en-US 2026-07-15

      PDF
      384,72 kB
      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-04-15

      PDF
      436,75 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      ECR140D - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A MID MODBUS ECR140D
      ECR140D
      ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A MID MODBUS
      Τιμή
      185,04 €
      / τμχ
      185,04 €
      / τμχ
    • 2
      ECP140D - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ ECP140D
      ECP140D
      ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ
      Τιμή
      133,69 €
      / τμχ
      133,69 €
      / τμχ
    • 3
      ECM380D - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3Φ 80A MID M-BUS
      ECM380D
      ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3Φ 80A MID M-BUS
      Τιμή
      469,59 €
      / τμχ
      469,59 €
      / τμχ
    • 4
      ECR180D - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 80A MID MODBUS ECR180D
      ECR180D
      ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 80A MID MODBUS
      Τιμή
      269,14 €
      / τμχ
      269,14 €
      / τμχ
    • 5
      ECM180D - ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 80A MID M-BUS
      ECM180D
      ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 80A MID M-BUS
      Τιμή
      269,14 €
      / τμχ
      269,14 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα