Ο μετρητής ενέργειας ECP140D της Hager, με πιστοποίηση MID και έξοδο παλμών, παρέχει ακριβή μέτρηση κατανάλωσης για εφαρμογές υπομέτρησης και χρέωσης. Υποστηρίζει άμεση μέτρηση έως 40A και διαθέτει κλάση ακρίβειας Β για αξιόπιστα αποτελέσματα. Με πλάτος μόλις 1 στοιχείου (18 mm) και τοποθέτηση σε ράγα DIN, αποτελεί ιδανική επιλογή για κατοικίες και ελαφρές επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
EAN
3250612231362
Συσκευασία
1 τμχ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ ECP140D ECP140D
Τιμή
133,69 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P+N
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN40 A
-
Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης40 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Διαστάσεις
-
Ύψος92 mm
-
Πλάτος18 mm
-
Βάθος60 mm
Εξοπλισμός
-
Είδος της εισαγωγής παλμούΗλεκτρικό
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο γιαΑγορά/προσφορά
Σύνδεση
-
Διατομή της εισόδου μέτρησης0 - 16 mm²
-
Διατομή εξόδου μέτρησης0 - 16 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης1 - 1 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Μηχανικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης ψηφιακού ακροδέκτη0,50 - 0,50 Nm
Μέτρηση
-
Σύστημα μέτρησηςΆμεση μέτρηση
-
Είδος οργάνου μέτρησηςΗλεκτρονικό
-
Εύρος μέτρησης ρεύματος0,25 - 40,0 A
-
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N184 - 276 V
-
Συχνότητα μέτρησης45 - 65 Hz
Τροφοδοσία
-
Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος1
Λειτουργίες
-
Κατηγορία ακρίβειαςB
-
Τύπος τιμολογίου1 τιμολόγιο
-
Είναι βαθμονομημένοΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος (VA)2 VA
-
Απώλεια ισχύος στο IN1 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΟχι
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ECP140D
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 40A MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ
PDF -
Manual
Installer Leaflet ECP140D
Manual en-GB, de-DE 2024-01-19
PDF1,83 MB -
Declaration of conformity
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF451,44 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση