Ο μετρητής ενέργειας ECP180D της Hager είναι μονοφασικός μετρητής 80A με πιστοποίηση MID και έξοδο παλμού, κατάλληλος για ακριβείς υπομετρήσεις και εφαρμογές τιμολόγησης. Πραγματοποιεί άμεση μέτρηση έως 80A με κλάση ακρίβειας B, ενώ η έξοδος παλμού επιτρέπει τη διασύνδεση με συστήματα παρακολούθησης ενέργειας. Η συμπαγής κατασκευή 2 στοιχείων για ράγα DIN τον καθιστά ιδανικό για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και εφαρμογές ενεργειακής διαχείρισης.
EAN
3250612231386
Συσκευασία
1 τμχ
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 80A MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ ECP180D ECP180D
Τιμή
209,87 €
/ τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Πόλοι1P+N
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN80 A
-
Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος μέτρησης80 A
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςΣύνδεση με βίδες
Διαστάσεις
-
Ύψος92 mm
-
Πλάτος36 mm
-
Βάθος60 mm
Εξοπλισμός
-
Είδος της εισαγωγής παλμούΗλεκτρικό
Συμβατότητα
-
Κατάλληλο γιαΑγορά/προσφορά
Σύνδεση
-
Διατομή της εισόδου μέτρησης0 - 33 mm²
-
Διατομή εξόδου μέτρησης0 - 33 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης2 - 2 Nm
-
ΤοποθέτησηΡάγα DIN
Μηχανικά χαρακτηριστικά
-
Ονομαστική ροπή σύσφιξης ψηφιακού ακροδέκτη0,50 - 0,50 Nm
Μέτρηση
-
Σύστημα μέτρησηςΆμεση μέτρηση
-
Είδος οργάνου μέτρησηςΗλεκτρονικό
-
Εύρος μέτρησης ρεύματος0,25 - 80,0 A
-
Εύρος μέτρησης τάσης Ph-N92 - 276 V
-
Συχνότητα μέτρησης45 - 65 Hz
Τροφοδοσία
-
Αριθμός φάσεων για την παροχή ρεύματος1
Λειτουργίες
-
Κατηγορία ακρίβειαςB
-
Τύπος τιμολογίουT1...T2 (230 V AC)/-
-
Είναι βαθμονομημένοΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-25 - 55 °C
-
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας-25 - 70 °C
Ισχύς
-
Κατανάλωση ισχύος (VA)2 VA
-
Απώλεια ισχύος στο IN1 W
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Συμμόρφωση με τον νόμο περί δεδομένων
-
Η δημιουργία δεδομένωνΝαί
-
Δημιουργία δεδομένων σε πραγματικό χρόνοΟχι
-
Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευήΟχι
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος ECP180D
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1Φ 80A MID ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΠΑΛΜΟΥ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2024-02-21
PDF311,47 kB -
Manual
Installer Leaflet ECP180D
Manual de-DE, en-GB 2024-01-10
PDF3,41 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-US 2026-07-15
PDF292,32 kB
EU Declaration of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2024-04-15
PDF456,84 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση