Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (8)Ανακαλύψτε τα
-
Ενδοδαπέδια κουτιά 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Οδηγοί τοποθέτησης ενδοδαπέδιων κουτιών σε μπετόν 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Βάσεις στήριξης multimedia modules 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Με πλαίσιο προστασίας χαλιούΝαί
-
Με άνοιγμαΟχι
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος86 mm
-
Διάμετρος τοποθέτησης122 mm
-
Εξωτερική διάμετρος142 mm
Ρύθμιση
-
Μέγεθος εγκατάστασης (σύστημα επιδαπέδιας εγκατάστασης)R02
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005
Κάλυμμα, πόρτα
-
Τύπος καπακιούΧωρίς καπάκι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμαΝαί
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμαΟχι
-
Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησηςΟχι
Κείμενο
-
Έξοδος καλωδίουΧωρίς έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων4
Εξοπλισμός
-
Αριθμός υποδοχών SCHUKO2
-
Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών2
-
Αριθμός πλακιδίων1
-
Αριθμός πριζών BS13630
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος BSR02D
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ mini 4 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)
Installation manual International 2026-11-11
PDF10,02 MB -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Handbook
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση