ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ IP66 BRASS-COATED BSR02MKM
EAN
4012740027519
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
173,88 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
BSR02D
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ mini 4 ΣΤ.
57,89 €/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Με πλαίσιο προστασίας χαλιούΝαί
-
Με άνοιγμαΟχι
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος86 mm
-
Διάμετρος τοποθέτησης122 mm
-
Εξωτερική διάμετρος150 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμαΝαί
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμαΝαί
Οδηγίες
-
Συντήρηση δαπέδουυγρό καθάρισμα
Υλικά
-
ΥλικόΜπρούντζος, Παλιό ορείχαλκο, Ψευδάργυρος
-
ΧρώμαBrass
Κάλυμμα, πόρτα
-
Υλικό κάλυψηςΨευδάργυρος
-
Τύπος καπακιούΜε ανοιγόμενο κάλυμμα
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο φορτίο3 - 15 kN
Λειτουργίες
-
Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησηςΝαί
Κείμενο
-
Έξοδος καλωδίουΜε έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων1
-
Αριθμός υποδοχών SCHUKO0
Εξοπλισμός
-
Αριθμός κουτιών εξόδου0
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
-
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάστασηIP64
-
Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)R02
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2021-07-21
PDF10,02 MB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση