The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • SEVQ06200
    EAN
    4012002248638
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Σύστημα ενδοδαπέδιας διανομής
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • Δείτε περισσότερα

    ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VQ06 200x200mm SEVQ06200

    Τιμή
    13,58 €
    / τμχ
    13,58 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VQ06 200x200mm

    SEVQ06200

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    VQ06129005
    VQ06129005
    ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 12ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm 200x200mm ΜΑΥΡΟ
    79,15 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    VQ06127011
    VQ06127011
    ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 12ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm 200x200mm ΓΚΡΙ
    79,15 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    VQ06059005
    VQ06059005
    ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 12ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm 200x200mm ΜΑΥΡΟ
    79,15 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    VQ06057011
    VQ06057011
    ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 12ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm 200x200mm ΓΚΡΙ
    79,15 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Ανακαλύψτε τα

    • Οδηγοί τοποθέτησης ενδοδαπέδιων κουτιών σε μπετόν 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 3 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Οδηγοί τοποθέτησης ενδοδαπέδιων κουτιών σε μπετόν
    • SEGT350

      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm

      25,63 €  / τμχ*

    Κωδικοί

    • SEGT350

      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm

      25,63 €  / τμχ*
    • EKQ060LE15

      ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q06 12ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 15mm

      330,00 €  / τμχ*
    • EKQ060LE25

      ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q06 12ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 25mm

      345,00 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      200 mm
    • Πλάτος
      200 mm
    • Μήκος
      200 mm
    Σχήμα
    • Σχήμα
      Τετράγωνο
    Υλικά
    • Υλικό
      Styropor

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACH declaration SEVQ06200
    PDF
    RoHS report SEVQ06200
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SEVQ06200 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SEVQ06200

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SEVQ06200 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SEVQ06200

      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VQ06 200x200mm

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • Technical appendix (single product)

      Εικόνα Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Εικόνα Technical appendix (single product) en-GB 2026-09-29 | Hager

      Technical appendix (single product) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • DXF files

      Εικόνα DXF files International 2024-12-11 | Hager

      DXF files International 2024-12-11

      DXF
      13,81 kB
    • STEP file

      Εικόνα STEP file International 2026-04-15 | Hager

      STEP file International 2026-04-15

      STP
      63,13 kB
    • Product Drawing

      Εικόνα Product Drawing International 2024-09-13 | Hager

      Product Drawing International 2024-09-13

      PDF
      25,84 kB
    • Handbook

      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SEGT350 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm
      SEGT350
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm
      Τιμή
      25,63 €
      / τμχ
      25,63 €
      / τμχ
    • 2
      SEVE04200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDE04 147x247mm
      SEVE04200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDE04 147x247mm
      Τιμή
      13,84 €
      / τμχ
      13,84 €
      / τμχ
    • 3
      SEVE09200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VE09 200x253mm
      SEVE09200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VE09 200x253mm
      Τιμή
      15,12 €
      / τμχ
      15,12 €
      / τμχ
    • 4
      SEVQ08200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDQ08 294x294mm
      SEVQ08200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDQ08 294x294mm
      Τιμή
      21,48 €
      / τμχ
      21,48 €
      / τμχ
    • 5
      SEVQ12200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VQ12 244x244mm
      SEVQ12200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VQ12 244x244mm
      Τιμή
      18,31 €
      / τμχ
      18,31 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα