Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ανακαλύψτε τα
-
Πλαίσια προσαρμογής ενδοδαπέδιων κουτιών 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Οδηγοί τοποθέτησης ενδοδαπέδιων κουτιών σε μπετόν 1 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Τεχνικές ιδιότητες
-
Με άνοιγμαΝαί
-
ΣχήμαΤετράγωνο
-
Ενσωματωμένο βάθος105 mm
-
Ενσωματωμένο μήκος200 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος200 mm
-
Ύψος87 mm
-
Ρύθμιση ύψους105 - 292 mm
-
Ονομαστικό μέγεθος200 mm
-
Πάχος εσοχής χαλιού25 mm
-
Μέγεθος εγκατάστασης (σύστημα επιδαπέδιας εγκατάστασης)Q06
-
Χώρος για τοποθέτηση υλικώνΝαί
-
Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών6
-
Αριθμός κουτιών εξόδου2
-
Αριθμός αγωγών εξόδου1
-
Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)5 kN
-
Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια3 kN
-
Συντήρηση δαπέδουστεγνό καθάρισμα
-
Χρώμα καλωδίουΑνοξείδωτο ατσάλι
-
ΥλικόStainless steel
-
Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησηςΝαί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάστασηIP30
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EKQ060LE25
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q06 12ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 25mm
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2022-08-29
PDF4,17 MB -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
DXF files
DXF files International 2024-11-20
DXF314,70 kB -
STEP file
STEP file International 2026-04-15
STP564,86 kB -
Product Drawing
Product drawing
Product Drawing International 2022-12-09
PDF36,34 kB -
Handbook
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2023-07-12
PDF594,89 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF323,45 kB