The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • TEHASOL508
    EAN
    4012740276887
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ενδοδαπέδια κουτιά

    TEHA SOL ΚΟΥΤΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ GALLERY 8 ΣΤ. ΣΕ ΚΟΥΤΙ L50907035 TEHASOL508

    Τιμή
    55,69 €
    / τμχ
    55,69 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    TEHA SOL ΚΟΥΤΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ GALLERY 8 ΣΤ. ΣΕ ΚΟΥΤΙ L50907035

    TEHASOL508

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      111 mm
    • Πλάτος
      111 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
    • Χρώμα
      Ανοιχτό γκρι
    • Κωδικός RAL
      7035
    • Μεταχεί­ριση
      Ακατέρ­γαστο

    Περιβαλλοντική αξία

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration TEHASOL508
    PDF
    RoHS report TEHASOL508
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TEHASOL508 | Hager

      Εικόνα προϊόντος TEHASOL508

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TEHASOL508 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TEHASOL508

      TEHA SOL ΚΟΥΤΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ GALLERY 8 ΣΤ. ΣΕ ΚΟΥΤΙ L50907035

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SEVR10200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VR10 Ø275mm
      SEVR10200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VR10 Ø275mm
      Τιμή
      18,31 €
      / τμχ
      18,31 €
      / τμχ
    • 2
      VR12127011 - ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 24ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm Ø306mm ΓΚΡΙ
      VR12127011
      ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 24ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm Ø306mm ΓΚΡΙ
      Τιμή
      116,34 €
      / τμχ
      116,34 €
      / τμχ
    • 3
      KDQ08129005 - ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 16ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm 294x294mm ΜΑΥΡΟ
      KDQ08129005
      ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 16ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm 294x294mm ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      141,48 €
      / τμχ
      141,48 €
      / τμχ
    • 4
      VR12129005 - ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 24ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm Ø306mm ΜΑΥΡΟ
      VR12129005
      ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 24ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm Ø306mm ΜΑΥΡΟ
      Τιμή
      116,34 €
      / τμχ
      116,34 €
      / τμχ
    • 5
      KDQ08057011 - ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 16ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm 294x294mm ΓΚΡΙ
      KDQ08057011
      ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 16ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm 294x294mm ΓΚΡΙ
      Τιμή
      141,48 €
      / τμχ
      141,48 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα