The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • EKNS105
    EAN
    4012740031301
    Συσκευασία
    1 Σετ
    • Ενδοδαπέδια κουτιά

    ΚΙΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ EKQ 140-201mm EKNS105

    Τιμή
    17,00 €
    / τμχ
    17,00 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΚΙΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ EKQ 140-201mm

    EKNS105

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ρύθμιση ύψους
      140 - 191 mm

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration EKNS105
    PDF
    RoHS report EKNS105
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα EKNS105 | Hager

      Εικόνα προϊόντος EKNS105

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EKNS105 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος EKNS105

      ΚΙΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ EKQ 140-201mm

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Installation manual International 2026-11-11 | Hager

      Installation manual International 2026-11-11

      PDF
      22,73 MB
      Εικόνα Installation manual International 2026-11-11 | Hager

      Installation manual International 2026-11-11

      PDF
      4,17 MB
      Εικόνα Installation manual International 2026-11-11 | Hager

      Installation manual International 2026-11-11

      PDF
      18,52 MB
    • Technical appendix (single product)

      Εικόνα Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • DXF files

      Εικόνα DXF files International 2023-04-18 | Hager

      DXF files International 2023-04-18

      DXF
      459,78 kB
    • STEP file

      Εικόνα STEP file International 2026-04-15 | Hager

      STEP file International 2026-04-15

      STP
      313,48 kB
    • Product Drawing

      Εικόνα Product Drawing International 2023-04-18 | Hager

      Product Drawing International 2023-04-18

      PDF
      144,38 kB
    • Handbook

      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SEGT350 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm
      SEGT350
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm
      Τιμή
      25,63 €
      / τμχ
      25,63 €
      / τμχ
    • 2
      SEVE04200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDE04 147x247mm
      SEVE04200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDE04 147x247mm
      Τιμή
      13,84 €
      / τμχ
      13,84 €
      / τμχ
    • 3
      SEVE09200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VE09 200x253mm
      SEVE09200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VE09 200x253mm
      Τιμή
      15,12 €
      / τμχ
      15,12 €
      / τμχ
    • 4
      SEVQ06200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VQ06 200x200mm
      SEVQ06200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VQ06 200x200mm
      Τιμή
      13,58 €
      / τμχ
      13,58 €
      / τμχ
    • 5
      SEVQ08200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDQ08 294x294mm
      SEVQ08200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDQ08 294x294mm
      Τιμή
      21,48 €
      / τμχ
      21,48 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα