- Σύστημα ενδοδαπέδιας διανομής
- Ενδοδαπέδια κουτιά
- Δείτε περισσότερα
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm SEGT350
Τιμή
25,63 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (8)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 5 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος250 mm
-
Πλάτος350 mm
-
Μήκος350 mm
Σχήμα
-
ΣχήμαΤετράγωνο
Υλικά
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SEGT350
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm
PDF -
Instruction manual
Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE
Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01
PDF379,65 kB -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
DXF files
DXF files International 2024-12-11
DXF337,51 kB -
STEP files
STEP files International 2024-12-11
STP712,65 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2024-09-13
PDF49,75 kB -
Handbook
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2022-07-20
PDF951,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση