ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VR12 Ø306mm SEVR12200
EAN
4012002248683
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
20,26 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (6)Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Οδηγοί τοποθέτησης ενδοδαπέδιων κουτιών σε μπετόν 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Διάμετρος306 mm
Σχήμα
-
ΣχήμαΚυκλικό
Υλικά
-
ΥλικόStyropor
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SEVR12200
ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VR12 Ø306mm
PDF -
Instruction manual
Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE
Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01
PDF379,65 kB -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
DXF files
DXF files International 2024-12-11
DXF91,38 kB -
STEP files
STEP files International 2024-12-11
STP57,92 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2024-09-13
PDF30,14 kB -
Handbook
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2022-07-20
PDF951,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση