ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ IP66 10kN 24ΣΤ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ/ΜΑΥΡΟ VANR12019005
EAN
4012002247921
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
639,01 €
/ τμχ
*
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Έξοδος καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Με πλαίσιο προστασίας χαλιούΝαί
-
Με άνοιγμαΟχι
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος90 mm
-
Διάμετρος τοποθέτησης306 mm
-
Εξωτερική διάμετρος325 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε δάπεδο με κοιλότηταΟχι
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμαΝαί
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδοΟχι
-
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμαΝαί
Οδηγίες
-
Συντήρηση δαπέδουυγρό καθάρισμα
Υλικά
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο φορτίο3 - 10 kN
Λειτουργίες
-
Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησηςΟχι
Σχήμα
-
ΣχήμαΚυκλικό
Κείμενο
-
Έξοδος καλωδίουΜε έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων3
-
Αριθμός υποδοχών SCHUKO12
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών12
-
Αριθμός κουτιών εξόδου3
Ασφάλεια
-
Βαθμός προστασίας IPIP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
-
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάστασηIP66
-
Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)R12
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2020-01-01
PDF745,19 kB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,96 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση