The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • TUSS000
    EAN
    4012002247389
    Συσκευασία
    50 τμχ
    • Ενδοδαπέδια κουτιά

    ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ VANRx TUSS000

    Τιμή
    16,26 €
    / τμχ
    16,26 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ VANRx

    TUSS000

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration TUSS000
    PDF
    RoHS report TUSS000
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα TUSS000 | Hager

      Εικόνα προϊόντος TUSS000

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TUSS000 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος TUSS000

      ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ VANRx

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual International 2026-11-11 | Hager

      Instruction manual International 2026-11-11

      PDF
      745,19 kB
    • Handbook

      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      EKNS150 - ΚΙΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ EKQ 185-246mm
      EKNS150
      ΚΙΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ EKQ 185-246mm
      Τιμή
      18,00 €
      / τμχ
      18,00 €
      / τμχ
    • 2
      EKQ060LE15 - ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q06 12ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 15mm
      EKQ060LE15
      ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q06 12ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 15mm
      Τιμή
      330,00 €
      / τμχ
      330,00 €
      / τμχ
    • 3
      EKQ120LE25 - ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q12 24ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 25mm
      EKQ120LE25
      ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q12 24ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 25mm
      Τιμή
      370,00 €
      / τμχ
      370,00 €
      / τμχ
    • 4
      EKQ060LE25 - ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q06 12ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 25mm
      EKQ060LE25
      ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q06 12ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 25mm
      Τιμή
      345,00 €
      / τμχ
      345,00 €
      / τμχ
    • 5
      EKNS195 - ΚΙΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ EKQ 231-292mm
      EKNS195
      ΚΙΤ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ EKQ 231-292mm
      Τιμή
      19,00 €
      / τμχ
      19,00 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα