ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΑΠΌ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΙΑ VANRx TULAA105
EAN
4012002247372
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
126,30 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τύπος τοποθέτησης tubusΣτερέωση με βιδες
Διαστάσεις
-
Εσωτερική διάμετρος80 mm
-
Εξωτερική διάμετρος105 mm
-
Ύψος56 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός αγωγών εξόδου3
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Χωνευτός στο πάτωμαΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΑλουμίνιο
-
ΧρώμαΑλουμίνιο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2020-01-01
PDF745,19 kB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,96 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF42,78 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση