ΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΟΥΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ KDQ/KDE GBES22004
EAN
4012002246184
Συσκευασία
68 τμχ
Τιμή
35,09 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Βάθος45 mm
-
Πλάτος108 mm
-
Μήκος118 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών2
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Μονάδα εγκατάστασης τύπου τοποθέτησηςSnap-on τοποθέτηση
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων2
-
Αριθμός προστατευτικών καλυμμάτων2
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
ΧρώμαΠορτοκαλί
-
Κωδικός RAL2004
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος GBES22004
ΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΣΟΥΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ KDQ/KDE
PDF -
Handbook
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση