The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • SEVQ08200
    EAN
    4012002248645
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Σύστημα ενδοδαπέδιας διανομής
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • Δείτε περισσότερα

    ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDQ08 294x294mm SEVQ08200

    Τιμή
    21,48 €
    / τμχ
    21,48 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDQ08 294x294mm

    SEVQ08200

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Ανακαλύψτε τα

    • Οδηγοί τοποθέτησης ενδοδαπέδιων κουτιών σε μπετόν 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Οδηγοί τοποθέτησης ενδοδαπέδιων κουτιών σε μπετόν
    • SEGT350

      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm

      25,63 €  / τμχ*

    Κωδικοί

    • SEGT350

      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm

      25,63 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      200 mm
    • Πλάτος
      294 mm
    • Μήκος
      294 mm
    Σχήμα
    • Σχήμα
      Τετράγωνο
    Υλικά
    • Υλικό
      Styropor

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACH declaration SEVQ08200
    PDF
    RoHS report SEVQ08200
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SEVQ08200 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SEVQ08200

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SEVQ08200 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SEVQ08200

      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDQ08 294x294mm

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • Technical appendix (single product)

      Εικόνα Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Εικόνα Technical appendix (single product) en-GB 2026-09-29 | Hager

      Technical appendix (single product) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • DXF files

      Εικόνα DXF files International 2024-12-11 | Hager

      DXF files International 2024-12-11

      DXF
      13,81 kB
    • STEP file

      Εικόνα STEP file International 2026-04-15 | Hager

      STEP file International 2026-04-15

      STP
      63,13 kB
    • Product Drawing

      Εικόνα Product Drawing International 2024-09-13 | Hager

      Product Drawing International 2024-09-13

      PDF
      26,28 kB
    • Handbook

      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      GTVR400 - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 8 ΣΤ.
      GTVR400
      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 8 ΣΤ.
    • 2
      BSM012 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xKEYSTONE MODULE
      BSM012
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xKEYSTONE MODULE
      Τιμή
      9,69 €
      / τμχ
      9,69 €
      / τμχ
    • 3
      BSM032 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xE-DAT MODULES
      BSM032
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xE-DAT MODULES
      Τιμή
      9,69 €
      / τμχ
      9,69 €
      / τμχ
    • 4
      GBMAR5045 - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ SYSTO
      GBMAR5045
      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ SYSTO
      Τιμή
      4,66 €
      / τμχ
      4,66 €
      / τμχ
    • 5
      GTVR300 - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 6 ΣΤ.
      GTVR300
      ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 6 ΣΤ.

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα