The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα διανομής καλωδίων
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • BSM012
    EAN
    4012740027434
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • Βάσεις στήριξης, μηχανισμοί gallery 45x45 και εξαρ­τήματα
    • Δείτε περισσότερα

    ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xKEYSTONE MODULE BSM012

    Τιμή
    9,69 €
    / τμχ
    9,69 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xKEYSTONE MODULE

    BSM012

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Συνδεσιμότητα
    • Τρόπος στήριξης
      Snap-on τοποθέτηση
    Διαστάσεις
    • Μήκος
      77 mm
    Εξοπλισμός
    • Αριθμός ανοιγ­μάτων 1 στοι­χείου διακόπτη
      2
    • Αριθμός ανοιγ­μάτων 2 στοι­χείων διακόπτη
      0
    • Αριθμός ανοιγ­μάτων διακόπτη 3 στοι­χείων
      0
    • Αριθμός θέσεων εργασίας CEE/Perilex
      0
    • Αριθμός οβάλ ανοιγ­μάτων
      0
    • Αριθμός στρογ­γυλών ανοιγ­μάτων
      0
    • Αριθμός τετραγωνικών ανοιγ­μάτων
      0
    Υλικά
    • Υλικό
      Stainless steel
    Συμβατότητα
    • Συμβατή μορφή εγκατάστασης συσκευής
      Μονάδες δεδομένων και πολυμέσων

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration BSM012
    PDF
    RoHS report BSM012
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα BSM012 | Hager

      Εικόνα προϊόντος BSM012

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος BSM012 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος BSM012

      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2xKEYSTONE MODULE

      PDF
    • Installation manual

      Εικόνα Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07) | Hager

      Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)

      Installation manual International 2026-10-28

      PDF
      10,02 MB
    • DXF files

      Εικόνα DXF files International 2023-01-12 | Hager

      DXF files International 2023-01-12

      DXF
      54,44 kB
    • STEP file

      Εικόνα STEP file International 2026-04-15 | Hager

      STEP file International 2026-04-15

      STP
      117,97 kB
    • Product Drawing

      Εικόνα Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-01-12

      PDF
      30,02 kB
    • Handbook

      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,71 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WXF155 - GALLERY ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2 ΣΤ.
      WXF155
      GALLERY ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 2 ΣΤ.
      Τιμή
      9,09 €
      / τμχ
      9,09 €
      / τμχ
    • 2
      WXF473T - GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΠΛΗ 6 ΣΤ. TITANE
      WXF473T
      GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΙΠΛΗ 6 ΣΤ. TITANE
      Τιμή
      32,74 €
      / τμχ
      32,74 €
      / τμχ
    • 3
      WXF472E - GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗ 4 ΣΤ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
      WXF472E
      GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗ 4 ΣΤ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
      Τιμή
      28,85 €
      / τμχ
      28,85 €
      / τμχ
    • 4
      WXF472V - GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗ 4 ΣΤ. ΠΡΑΣΙΝΗ
      WXF472V
      GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗ 4 ΣΤ. ΠΡΑΣΙΝΗ
      Τιμή
      28,85 €
      / τμχ
      28,85 €
      / τμχ
    • 5
      WXF472R - GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UPS ΔΙΠΛΗ 4 ΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΗ
      WXF472R
      GALLERY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ UPS ΔΙΠΛΗ 4 ΣΤ. ΚΟΚΚΙΝΗ
      Τιμή
      25,82 €
      / τμχ
      25,82 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα