ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 8ΣΤ GTVR400
EAN
4012002247198
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
11,85 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Απαγωγοί υπέρτασης Τύπου 3 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Βάθος53 mm
-
Πλάτος75 mm
-
Μήκος225 mm
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών4
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Μονάδα εγκατάστασης τύπου τοποθέτησηςΣτήριξη Snapp-on
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων4
-
Αριθμός προστατευτικών καλυμμάτων4
Υλικά
-
ΥλικόPC-ABS
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
DXF files
DXF files International 2024-07-16
DXF27,33 kB -
STEP files
GTVR400
STEP files International 2024-07-16
STP409,53 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2024-02-27
PDF28,90 kB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,47 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF120,65 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF47,96 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF42,78 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση