ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 20ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm Ø275mm ΜΑΥΡΟ VR10059005
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα αρθρωτών καναλιών 2 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Με πλαίσιο προστασίας χαλιούΝαί
-
Με άνοιγμαΝαί
-
Ενσωματωμένο βάθος77 mm
-
Διάμετρος τοποθέτησης275 mm
-
Εξωτερική διάμετρος294 mm
-
Πάχος εσοχής χαλιού5 mm
-
Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)R10
-
Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμαΝαί
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμαΟχι
-
Συντήρηση δαπέδουστεγνό καθάρισμα
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005
-
Υλικό κάλυψηςΠολυαμίδιο (PA)
-
Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)5 kN
-
Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια3 kN
-
Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησηςΝαί
-
Έξοδος καλωδίουΜε έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων1
-
Αριθμός υποδοχών SCHUKO10
-
Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών10
-
Αριθμός κουτιών εξόδου3
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
-
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάστασηIP30
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VR10059005
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 20ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm Ø275mm ΜΑΥΡΟ
PDF -
Instruction manual
Instruction manual International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Installation manual
Installation manual International 2016-05-10
PDF2,45 MB -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
STEP files
STEP files International 2022-10-06
STP796,68 kB -
Product Drawing
Technical Drawing of VR1005
Product Drawing International 2022-10-07
PDF148,86 kB -
Handbook
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Declaration of conformity
EC declaration of conformity VQ_VR_VE
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF120,65 kB
EU-Declaration VQ_VR_VE_VDQ_VDR_VDE T035A DE_EN 26072019
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,47 kB