ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 24ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm 244x244mm ΓΚΡΙ VQ12127011
EAN
4012002245019
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
107,57 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Απαραίτητα αξεσουάρ
GTVR400
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΏΝ GALLERY 45x45 8ΣΤ
11,85 €/ τμχ
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Εξαρτήματα αρθρωτών καναλιών 2 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Με πλαίσιο προστασίας χαλιούΝαί
-
Με άνοιγμαΝαί
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος84 mm
-
Ενσωματωμένο πλάτος244 mm
-
Ενσωματωμένο μήκος244 mm
-
Μήκος263 mm
-
Πλάτος263 mm
-
Πάχος εσοχής χαλιού12 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμαΝαί
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμαΟχι
Οδηγίες
-
Συντήρηση δαπέδουστεγνό καθάρισμα
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΧρώμαIron grey
-
Κωδικός RAL7011
Κάλυμμα, πόρτα
-
Υλικό κάλυψηςΠολυαμίδιο (PA)
Συνθήκες χρήσης
-
Μέγιστο φορτίο3 - 5 kN
Λειτουργίες
-
Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησηςΝαί
Σχήμα
-
ΣχήμαΤετράγωνο
Κείμενο
-
Έξοδος καλωδίουΜε έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων1
-
Αριθμός υποδοχών SCHUKO12
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ενσωματωμένων συσκευών12
-
Αριθμός κουτιών εξόδου3
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
-
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάστασηIP30
-
Μέγεθος εγκατάστασης (ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις)Q12
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Instruction manual
Instruction manual International 2016-05-10
PDF2,20 MB -
Installation manual
Installation manual International 2016-05-10
PDF2,45 MB -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems, Information for the floor layer
Technical appendix (single product) en-GB 2023-06-16
PDF2,59 MB -
STEP files
STEP files International 2022-10-06
STP1,09 MB -
Product Drawing
Technical Drawing of VQ1212
Product Drawing International 2022-10-07
PDF141,99 kB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2019-08-23
PDF48,47 kBDeclaration
Declaration of conformity International 2017-11-20
PDF120,65 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση