The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Συστήματα καναλιών και συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Συστήματα ενδοδαπέδιας εγκατάστασης
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • SEVQ12200
    EAN
    4012002248652
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • Σύστημα ενδοδαπέδιας διανομής
    • Ενδοδαπέδια κουτιά
    • Δείτε περισσότερα

    ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VQ12 244x244mm SEVQ12200

    Τιμή
    18,31 €
    / τμχ
    18,31 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VQ12 244x244mm

    SEVQ12200

    • Αξεσουάρ
    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Περισσότερα προϊόντα

    Απαραίτητα αξεσουάρ

    Previous
    Previous
    VQ12129005
    VQ12129005
    ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 24ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm 244x244mm ΜΑΥΡΟ
    116,34 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    VQ12127011
    VQ12127011
    ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 24ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 12mm 244x244mm ΓΚΡΙ
    116,34 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    VQ12059005
    VQ12059005
    ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 24ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm 244x244mm ΜΑΥΡΟ
    116,34 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα
    VQ12057011
    VQ12057011
    ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ 24ΣΤ ΒΑΘΟΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 5mm 244x244mm ΓΚΡΙ
    116,34 €/ τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Ανακαλύψτε τα

    • Οδηγοί τοποθέτησης ενδοδαπέδιων κουτιών σε μπετόν 1 διαθέσιμα προϊόντα

    Συμβατά προϊόντα

    • Κωδικοί 3 διαθέσιμα προϊόντα

    Περισσότερα προϊόντα

    • Οδηγοί τοποθέτησης ενδοδαπέδιων κουτιών σε μπετόν
    • SEGT350

      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm

      25,63 €  / τμχ*

    Κωδικοί

    • SEGT350

      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm

      25,63 €  / τμχ*
    • EKQ120LE15

      ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q12 24ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 15mm

      355,00 €  / τμχ*
    • EKQ120LE25

      ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ Q12 24ΣΤ. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΑΘΟΥΣ 25mm

      370,00 €  / τμχ*

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      200 mm
    • Πλάτος
      244 mm
    • Μήκος
      244 mm
    Σχήμα
    • Σχήμα
      Τετράγωνο
    Υλικά
    • Υλικό
      Styropor

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACH declaration SEVQ12200
    PDF
    RoHS report SEVQ12200
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα SEVQ12200 | Hager

      Εικόνα προϊόντος SEVQ12200

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SEVQ12200 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SEVQ12200

      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VQ12 244x244mm

      PDF
    • Instruction manual

      Εικόνα Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • Technical appendix (single product)

      Εικόνα Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Εικόνα Technical appendix (single product) en-GB 2026-09-29 | Hager

      Technical appendix (single product) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
    • DXF files

      Εικόνα DXF files International 2024-12-11 | Hager

      DXF files International 2024-12-11

      DXF
      13,82 kB
    • STEP file

      Εικόνα STEP file International 2026-04-15 | Hager

      STEP file International 2026-04-15

      STP
      63,13 kB
    • Product Drawing

      Εικόνα Product Drawing International 2024-09-13 | Hager

      Product Drawing International 2024-09-13

      PDF
      26,51 kB
    • Handbook

      Εικόνα Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaration of conformity

      Εικόνα EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      SEGT350 - ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm
      SEGT350
      ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 350x350mm
      Τιμή
      25,63 €
      / τμχ
      25,63 €
      / τμχ
    • 2
      SEVE04200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDE04 147x247mm
      SEVE04200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDE04 147x247mm
      Τιμή
      13,84 €
      / τμχ
      13,84 €
      / τμχ
    • 3
      SEVE09200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VE09 200x253mm
      SEVE09200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VE09 200x253mm
      Τιμή
      15,12 €
      / τμχ
      15,12 €
      / τμχ
    • 4
      SEVQ06200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VQ06 200x200mm
      SEVQ06200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VQ06 200x200mm
      Τιμή
      13,58 €
      / τμχ
      13,58 €
      / τμχ
    • 5
      SEVQ08200 - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDQ08 294x294mm
      SEVQ08200
      ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ KDQ08 294x294mm
      Τιμή
      21,48 €
      / τμχ
      21,48 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα