ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VR10 Ø275mm SEVR10200
EAN
4012002248676
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
17,27 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Διάμετρος275 mm
Σχήμα
-
ΣχήμαΚυκλικό
Υλικά
-
ΥλικόStyropor
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος SEVR10200
ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ VR10 Ø275mm
PDF -
Instruction manual
Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE
Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01
PDF379,65 kB -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kB -
DXF files
DXF files International 2024-12-11
DXF87,93 kB -
STEP files
STEP files International 2024-12-11
STP57,93 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2024-09-13
PDF30,88 kB -
Handbook
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB, de-DE 2022-07-20
PDF951,83 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση