Τεχνικές ιδιότητες
Αρχιτεκτονική
-
Με πλαίσιο προστασίας χαλιούΟχι
-
Με άνοιγμαΟχι
Διαστάσεις
-
Διάμετρος τοποθέτησης122 mm
-
Εξωτερική διάμετρος140 mm
Ρύθμιση
-
Μέγεθος εγκατάστασης (σύστημα επιδαπέδιας εγκατάστασης)R02
Υλικά
-
ΥλικόΠολυαμίδιο (PA)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαJet black
-
Κωδικός RAL9005
Κάλυμμα, πόρτα
-
Τύπος καπακιούΧωρίς καπάκι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμαΟχι
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμαΟχι
-
Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησηςΟχι
Κείμενο
-
Έξοδος καλωδίουΧωρίς έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
Σύνδεση
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων0
Εξοπλισμός
-
Αριθμός υποδοχών SCHUKO0
-
Αριθμός πλακιδίων0
-
Αριθμός πριζών BS13630
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος BSR02R
ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ mini 4 ΣΤ.
PDF -
Installation manual
Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)
Installation manual International 2026-11-11
PDF10,02 MB -
DXF files
DXF files International 2024-07-16
DXF48,07 kB -
STEP file
STEP file International 2026-04-15
STP178,34 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2024-02-27
PDF35,40 kB -
Handbook
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF301,71 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση