ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ IP67 COPPER-PLATED BSR02MTK
Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 1 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
Με πλαίσιο προστασίας χαλιούΝαί
-
Με άνοιγμαΟχι
-
Ενσωματωμένο βάθος86 mm
-
Διάμετρος τοποθέτησης122 mm
-
Εξωτερική διάμετρος150 mm
-
Μέγεθος εγκατάστασης (σύστημα επιδαπέδιας εγκατάστασης)R02
-
Συντήρηση δαπέδουυγρό καθάρισμα
-
ΥλικόΠαλιός χαλκός, Zinc
-
ΧρώμαΧαλκός
-
Υλικό κάλυψηςZinc
-
Τύπος καπακιούΣωλήνας
-
Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μεγάλη επιφάνεια (βαρύ φορτίο)15 kN
-
Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια3 kN
-
Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση από σκυρόδεμαΝαί
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
Κατάλληλο για εγκατάσταση σε υπερυψωμένο δάπεδοΝαί
-
Κατάλληλο για υγρό καθάρισμαΝαί
-
Κατάλληλο για κανάλι υποδαπέδιας τοποθέτησηςΝαί
-
ΣχήμαΚυκλικό
-
Έξοδος καλωδίουΜε έξοδο καλωδίου στο κάλυμμα
-
Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων3
-
Αριθμός υποδοχών SCHUKO0
-
Αριθμός πλακιδίων0
-
Αριθμός πριζών BS13630
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK10
-
Κατηγορία προστασίας σε αχρησιμοποίητη κατάστασηIP66
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος BSR02MTK
ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ IP67 COPPER-PLATED
PDF -
Installation manual
Manual for BSR02DXX-BSR02KXX-BSR02MXX - Small outlet Bodo socket outlet (2021-07)
Installation manual International 2026-11-11
PDF10,02 MB -
Technical appendix (single product)
Floor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB -
Handbook
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-08-07
PDF301,71 kB