ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ mini 4 ΣΤ. ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ SER02
EAN
4012740027656
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
22,90 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος155 mm
-
Πλάτος300 mm
-
Μήκος300 mm
-
Διάμετρος122 mm
Σχήμα
-
ΣχήμαΚυκλικό
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Installation manual
Installation manual International 2021-06-25
PDF5,72 MB -
Handbook
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Handbook en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB
Περισσότερα τεκμηρίωση