Borne de recharge
witty start
Pour vos installations de bornes de recharge en résidentiel ou logement individuel, witty start peut être choisie en version kit ou evolutive.
witty start dispose d'une prise de charge de type T2S, permettant à vos clients de recharger tous types de véhicules tels que des voitures électriques ou des véhicules hybrides rechargeables à une puissance de charge comprise entre 2,3 kW et 22 kW (en monophasé ou triphasé).

Pourquoi choisir une borne de recharge
Hager witty start ?
Plus qu’une borne de recharge, une witty.
Pour vous, installateur IRVE :
• une mise en œuvre optimisée et rapide,
• un SAV dédié avec la disponibilité des pièces détachées,
• un produit 100 % conçu en France et fabriqué en Europe,
• la garantie de qualité Hager, spécialiste depuis 2010 des solutions de charge en France.

Les points forts
de la borne de recharge witty start
Une gamme complète
pour vos clients en résidentiel
Le saviez-vous ?
Dans le cadre d’une recharge normale ou accélérée de sa voiture électrique à domicile, la borne witty start permet de recharger jusqu’à 122 km par heure (sur un véhicule type Renault Zoé ou Peugeot e-208).
Quelle borne choisir
pour la maison de mon client ?
Configurez votre installation en 4 étapes simples.
Le configurateur witty vous aide à choisir rapidement la bonne solution en y intégrant les références produits, les accessoires, les options et les protections nécessaires. Téléchargez ensuite la liste du matériel dont vous avez besoin pour réaliser votre devis.
witty start, un design compact, léger et optimisé
Avec ses 6,5 kilos, la borne de recharge est légère à installer et prend peu de place. Son design discret convient à tous les styles de maisons individuelles.
Nous vous conseillons d’installer witty start :
• en intérieur (garage),
• en extérieur (place de parking privative et sécurisée),
• en mural, sur pied tubulaire ou rectangulaire.

Documentation
borne de recharge witty
- pdf4 Mb
- pdf932 Kb
- pdf173 Kb

Tutoriels
installation borne de recharge Hager witty
Camille, le spécialiste des bornes de recharge witty, vous accompagne dans la mise en œuvre de vos chantiers bornes de recharge. Découvrez toutes ses vidéos sur notre chaîne YouTube dédiée.
Les actualités de la e-mobilité,
toutes les nouveautés witty
Contexte normatif, nouveautés produits, tutoriels et partenariats.... Informez-vous sur les dernières nouveautés de votre gamme witty.
Devenez expert de l'IRVE avec
les formations Hager explore
Une offre de formations certifiantes sur-mesure pour répondre aux exigences de la norme et vous permettre d'installer des bornes de recharge toutes marques confondues.