Projet Renaissance, Longuenesse

Apporter des solutions électriques aux logements pour les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

Découvrez le projet d’appartement témoin pour adapter le logement aux personnes handicapées.

test

“Chez Hager, nous avons trouvé les structures nécessaires pour offrir à nos clients des solutions éprouvées.”
Appartement pilote Hager, perte autonomie, handicap, Marc Royer

Marc Royer

Président JIP Corporation

 

Un appartement d'essai et d'évaluation

• Appartement Renaissance de Longuenesse,

• projet réalisé en 2018,

• logement de 18 m2.

Une équipe mobilisée

• Intégrateur : MAD&TECH,

• distributeur : CGED Vendeville,

• association : APF France Handicap,

• bureau d'études : JIP Corporation SAS,

• investisseur : APF France Handicap, CAPSO et CAPEB 62.

L'accompagnement à domicile avec les produits Hager

• Une solution produits avec une architecture KNX.



La domotique santé
au service du handicap et des seniors


Le projet d’appartement Renaissance a été créé pour informer les personnes en situation de handicap et les seniors des possibilités d’adaptation de leur logement.

Quelque soit leur âge ou le handicap, l’appartement témoin Renaissance de Longuenesse permet aux personnes handicapées et en perte d’autonomie de découvrir 75 m² totalement adaptés à leurs besoins grâce à la domotique KNX.

 

Le rôle de la domotique dans les logements pour les personnes en perte d’autonomie

Aujourd’hui, nous sommes très sensibles aux besoins induits par le maintien à domicile. Nous développons pour ces utilisateurs des solutions sur mesure et évolutives avec une technologie au service de la personne. La domotique KNX permet de piloter de manière intelligente le logement, avec notamment :

• la gestion des éclairages,

• la commande des volets roulants,

• le contrôle d'accès,

• l’accès au multimédia,

• le pilotage des IoT et autres objets connectés,

• la détection.

L’appartement pilote Renaissance permet, non seulement, de répondre aux nouvelles exigences gouvernementales mais il s’adapte aussi parfaitement aux besoins très spécifiques de confort des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

 



Les solutions Hager 
utilisées sur le projet Renaissance

TYA610A module 10 sorties Hager

KNX

Développez votre installation domotique à l'image du mode de vie de vos clients grâce à la domotique KNX Hager. Il existe 3 modes de configuration pour vous aider : quicklink Q (applications simples), KNX easy (applications évoluées) et Systel S avec le logiciel ETS (applications complexes).

essensya

Accessible, simple et pratique, la gamme essensya répond aux besoins essentiels de vos projets résidentiels avec un budget maîtrisé. Quel que soit le style de décoration et le style de vie de votre client, découvrez 8 coloris pour satisfaire toutes les envies.

gamma+

Les coffrets gamma+ font partie du système de distribution d’énergie pour l’habitat gamma+ intégrant la fixation innovante brevetée quickfix.

Enveloppes

Découvrez l'offre d'enveloppes Hager pour la réalisation de vos tableaux électriques dans les bâtiments tertiaires. quadro, univers et orion plus sont des solutions complètes de coffrets et armoires à composer ou monoblocs, adaptés aux contraintes techniques de vos chantiers (IP44, IP65...).


"On est jamais mieux ailleurs que chez soi !"

Jean-Maurice Albaut

Membre APF France Handicap


Vous avez un projet similaire ?

Vous pouvez contacter un responsable de votre région pour avoir plus d'informations.

Découvrez nos réalisations

Retrouvez l'ensemble de nos chantiers phares en tertiaire et résidentiel collectif.