Hager équipe le siège Grand Charles de Soprema à Strasbourg

Quand Soprema, leader mondial de l'étanchéité et de l'isolation, conçoit son nouveau siège social à Strasbourg, chaque élément doit être à la hauteur de ce projet environnemental exemplaire. Architecture remarquable et installation électrique évolutive… le siège du groupe cumule les innovations.


Le Grand Charles à Strasbourg : répondre aux ambitions de Soprema

Video thumbnail play

Implanté à Strasbourg, le nouveau siège est bien plus qu'un ensemble de bureaux. Conçu comme un manifeste architectural et environnemental, il reflète les engagements de Soprema en matière de transition énergétique : les mêmes exigences que l’entreprise applique à ses propres produits d'isolation et d'étanchéité, elle les exige de la part de chaque prestataire intervenant sur le chantier.
Pour l'installation électrique, cela s'est traduit par une demande claire adressée à Hager : proposer des solutions 100 % sur mesure, pensées pour réduire la consommation énergétique du bâtiment. Le tout, dans le but s'inscrire dans une logique environnementale.
Le bureau d'études Artelia à la conception, et l'installateur Sovec à la mise en œuvre, ont travaillé en étroite coordination avec le tableautier Ineste pour garantir une intégration efficace dans l'ensemble du bâtiment.

 


Solutions électriques Hager : distribution, sur-mesure et mobilité électrique

Réalisation chantier Hager, siège social de Soprema, le Grand Charles à Strasbourg, armoire quadro evo de Hager

Distribution d'énergie, une architecture adaptée aux contraintes spécifiques du projet

L’installation électrique du Grand Charles s’appuie sur deux TGBT de 1 600 A, dont l’un est équipé d’un disjoncteur ouvert quadro evo en version IS223. Ce choix répond aux exigences d’un bâtiment tertiaire où la continuité de service est essentielle : toute intervention doit pouvoir être réalisée rapidement, avec un impact minimal sur l’exploitation.
La solution IS223 permet de sécuriser la maintenance et d’anticiper les évolutions du bâtiment, grâce à la possibilité d’intervenir et de faire évoluer l’installation sous tension, sans interruption de service.
Les 18 tableaux divisionnaires quadro4 et vegaD assurent quant à eux la distribution à chaque niveau du bâtiment, avec une segmentation des circuits qui facilite le suivi des consommations par zone.

Réalisation chantier Hager, siège social de Soprema, le Grand Charles à Strasbourg, bornes de recharge witty de Hager

Bornes de recharge witty, la mobilité électrique intégrée à la stratégie énergétique du bâtiment

Loin d’un simple équipement standard, les 10 bornes de recharge witty installées au Grand Charles reposent sur un choix technologique précis. Il s’agit du modèle Hager witty share XEV1R22T2TE (1 x 22 kW triphasé, prise T2, accès RFID), sélectionné et configuré pour s’intégrer pleinement dans une démarche de consommation plus raisonnée et maîtrisée.


Un responsable technique dédié, de l'amont jusqu'à la mise en service

Sur un projet aussi exigeant que celui-ci, la qualité de l'accompagnement est aussi déterminante que la qualité des produits. Dès la phase amont, un responsable technique Hager a été mobilisé pour coconstruire l'architecture électrique et valider les choix de solutions.
Cette présence continue tout au long du projet, de la phase conception à la réception des travaux, est précieuse. Elle permet un ajustement en temps réel et de garantir le respect du planning. Cette proximité, couplée à l'implantation historique de Hager en Alsace, fait la différence sur les projets tertiaires complexes.


Video thumbnail play

Hager dans les projets tertiaires innovants : d'autres références en France

Hager accompagne, depuis plusieurs années, des projets de bureaux, de campus d'entreprises et de bâtiments à usage mixte, en France et en Europe :
• une gamme tertiaire complète, avec des solutions compatibles entre elles et évolutives,
• des certifications produits incluant les PEP (Profils Environnementaux Produits), qui facilitent l'obtention de labels environnementaux (HQE, BREEAM, LEED) sur les projets ambitieux,
• un réseau commercial et technique en région, avec des équipes dédiées aux grands comptes tertiaires, capables d'intervenir rapidement sur site,
• une compatibilité avec les exigences du décret tertiaire.

Retrouvez l'ensemble de nos chantiers phares en tertiaire et résidentiel collectif.

 

Je découvre d'autres projets →


Une installation électrique à la hauteur de vos ambitions

Ce projet illustre ce que Hager peut apporter : une expertise produit reconnue, une architecture électrique pensée sur mesure, en plus d’un accompagnement opérationnel qui permet de sécuriser chaque étape.

Vous avez un projet similaire ? 
Vous pouvez contacter un responsable de votre région pour avoir plus d’informations.

Réalisation chantier Hager, siège social de Soprema, le Grand Charles à Strasbourg, bâtiment extérieur