Avec quadro evo,
Hager s’ouvre de nouveaux horizons


Hager lance quadro evo, un système de distribution d’énergie, permettant aux tableautiers, aux installateurs et aux bureaux d’études de répondre à des projets  jusqu’à 4000 A.

Elle illustre la volonté de Hager d’adresser des projets de plus grande envergure, en offrant aux professionnels de nouvelles façons de concevoir et d’installer une distribution électrique.  

Pour réaliser son nouveau tableau général basse tension, Hager s’est appuyé sur ses plus de 65 ans de savoir-faire dans la fabrication d’enveloppes d’armoires électriques. Bien qu’elle conserve l’ADN des enveloppes Hager, cette évolution de la gamme quadro voit 80 % de ses composants intérieurs renouvelés. 

 
quadro evo de Hager, le nouveau tableau général basse tension pour adresser des projets jusqu'à 4000 A, pour des applications tertiaires : locaux commerciaux, hôtels, bâtiments administratifs, publics ou privés, industriels, hôpitaux, infrastructures routières et ferroviaires

quadro evo de Hager, le nouveau tableau général basse tension pour adresser des projets jusqu'à 4000 A, des performances accrues

Des performances accrues

La structure mécanique robuste de quadro evo permet d’atteindre des performances plus élevées :  
• le nouveau système d'équipement interne offre une résistance aux courts-circuits jusqu’à 85 kA, une protection contre les chocs IK10 et une protection contre l’eau et les poussières IP55,  
• les nouveaux supports de jeux de barres offrent une stabilité accrue jusqu’à 4000 A, 
• quadro evo permet de répondre à des indices de service jusqu’à 233 et d’assurer une continuité de service en toute sécurité lors des interventions, la maintenance ou les évolutions du tableau.

 

quadro evo de Hager, le nouveau tableau général basse tension pour adresser des projets jusqu'à 4000 A, une mise en œuvre faciitée

Une mise en œuvre facilitée 

Avec quadro evo, tous les éléments sont conçus pour un assemblage simple et rapide :  
• la structure interne des cellules de quadro evo a été conçue pour offrir plus d’espace de travail à l’installateur, 
• le nouveau système de supports et de profilés universels permet une plus grande modularité,  
• un nouveau système de kits de montage, plus simple et plus précis, permet également le positionnement et la mise en œuvre plus rapides des appareils.

 

Grâce à ces nouveautés, mais aussi grâce aux vis accessibles par l’avant, les évolutions ultérieures et la maintenance seront facilitées.

 


Une compatibilité avec
l'écosystème Hager

Pour la distribution électrique principale, quadro evo peut embarquer des boîtiers moulés intelligents h3 et h3+ jusqu’à 1600 A.  

quadro evo peut également être associé au logiciel Stream, pour assurer la surveillance des consommations multi-énergies sur un ou plusieurs sites. Intégré dans un écosystème de comptage et de mesure énergétique, il répond parfaitement aux exigences du Dispositif Eco Energie Tertiaire (décret tertiaire) qui s’appliquent dès 2021. 
Enfin, le logiciel Hagercad.T évolue avec quadro evo pour rendre les phases de configuration, de conception et de chiffrage plus aisées, rapides et précises.  

 

quadro evo de Hager peut embarquer des boîtiers moulés intelligents h3 et h3+ jusqu’à 1600 A

Pour quels projets ?

Le système permet la réalisation d'équipements de distribution basse tension pouvant aller jusqu'à 4000 A en forme 4b, pour des applications tertiaires : locaux commerciaux, hôtels, bâtiments administratifs, publics ou privés, industriels, hôpitaux, infrastructures routières et ferroviaires. quadro evo est adapté à la réalisation des TGBTs mais aussi des tableaux divisionnaires. 

Le système de distribution d'énergie quadro evo est un ensemble d’appareillages de puissance testé et certifié selon la norme IEC 61439-1 & 2.  

 



Téléchargement du
dossier de presse

 



Votre contact presse

Mélanie Schillinger - Responsable relation medias