Polyclinique de Gentilly : installation électrique en toute sécurité avec la nouvelle armoire quadro evo de Hager


Connu de tous les Nancéens et Nancéennes, le centre hospitalier de Gentilly se transforme et s’agrandit.

Pour la réussite de ce dossier avec de fortes contraintes sécuritaires, elle s’est rapprochée de Hager afin d’apporter une réponse technique et économique adaptée. Ainsi, ce projet voit, entre autres équipements, la mise en œuvre de la nouvelle armoire quadro evo, qui répond à l’indice de service 223 requis pour cette installation.

 

armoires quadro evo de Hager

À l'issue d'un chantier en site occupé d'une durée de quatre ans, le pôle médical sera, en effet, profondément modernisé, avec 10 000 m2 d’espace supplémentaire. Cette transformation-restructuration, confiée aux architectes de l’agence TLR Architecture, comprend la création d’un nouveau pôle qui a été livré fin 2022. Après son ouverture, une rénovation complète des bâtiments existants est prévue pour une finalisation des travaux fin 2024.

 


L’extension en cours d’achèvement comprend, outre une nouvelle pharmacie, un service d’urgence, un service de chirurgie de la main, un espace consultation cardiovasculaire, des services d’hébergement, treize blocs opératoires.

 

Inutile de préciser que cette opération a nécessité de revoir en profondeur les installations électriques. Ainsi l’alimentation générale, en raison du positionnement des groupes de secours qui se trouvaient dans l’emprise du futur chantier, a été repensée.

 
salle d’opération de la polyclinique de Gentilly à Nancy, chantier référence Hager

Avec de fortes contraintes techniques et de place, une première phase a consisté à repenser l’architecture de l’installation électrique (projet BIM). L’entreprise Sodel, partenaire de longue date de Hager, a ensuite mis en œuvre, pour la première fois en France, la nouvelle solution d’armoire quadro evo :

• un TGBT de 4000 A en IS223, alimenté par 2 transformateurs de 2000 A, 
• ainsi qu’un tableau général pour les salles d’opération ont été installés, 
répondant ainsi au besoin de continuité de service.

 

En effet, l’obligation d’assurer la continuité du service électrique représente la particularité d’une installation électrique pour un site hospitalier, afin d’écarter tout risque de coupure électrique des équipements médicaux. 


Produits Hager mis en œuvre

Armoires : 2 TGBT quadro evo / tableaux divisionnaires quadro4 et vegaD 
Protection : ACB / disjoncteurs boîtiers moulés h3+ Energy
Gestion d’énergie : système agardio.manager

 

Partenaires

Maître d’ouvrage : Groupe ELSAN
Installateur Tableautier : Sodel
Architectes : TLR Architecture & Associés
Bureau d’études : Oteis Rennes

 



Téléchargement du
dossier de presse

 



Votre contact presse

Mélanie Schillinger - Responsable relation medias