domovea :
la maison connectée sur-mesure par Hager
Hager lance la nouvelle version de domovea, la solution domotique pour piloter librement sa maison, en fonction de ses besoins et de ses envies.
A l’aide d’une seule application, l’utilisateur se simplifie les tâches du quotidien pour gagner du temps et améliorer sa qualité de vie : confort, économie, sécurité... Des scénarios les plus simples aux plus élaborés, domovea répond à une vision élargie du confort, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Bienvenue dans la maison connectée Hager !
domovea :
la deuxième génération
Entièrement repensée, la deuxième génération de domovea, apporte trois évolutions majeures : une nouvelle interface sur tablette ou smartphone totalement personnalisable par l’utilisateur, une mise en œuvre facilitée pour l’installateur, avec l’arrivée d’une déclinaison simplifiée, domovea basic, et un nouvel outil de paramétrage intégré, dédié à l’installateur.

Grâce à la nouvelle déclinaison basic, l’utilisateur réalise lui-même ses scénarios pour gérer ses volets, ses éclairages, son chauffage, sa sécurité. Pour les plus exigeants, les scénarios les plus aboutis peuvent être programmés par son installateur électricien avec la version domovea expert. Basée sur le standard KNX, la solution de connectivité de Hager répond à tous les projets de modernisation ou de construction neuve, de la maison individuelle au résidentiel de haut standing !
La maison devient intelligente
Avec domovea, la maison devient intelligente : éclairages, ouvrants, alarme, caméras, chauffage, compteur énergétique…
Pour plus de confort au quotidien, il est désormais possible de contrôler tous ses équipements électriques depuis l’application domovea.
Les propriétaires s’absentent ? Le scénario « absence » est lancé, en éteignant les lumières, fermant certains volets, déclenchant l’alarme ou en simulant une présence.
Une canicule s’annonce ? Connecté à une station météo, domovea aide à garder la fraîcheur à l’intérieur en gérant la climatisation et en fermant les volets.
Enfin, grâce au suivi des consommations, il est plus facile de limiter ses dépenses d’énergies pour s’engager dans des comportements plus vertueux.

Pour aller plus loin...
domovea est également compatible avec plus de 50 objets connectés (IoT) comme les hauts parleurs Sonos, les ampoules Philips Hue, la station météo Netatmo, les assistants vocaux Amazon et Google. Ainsi, de nombreux gestes du quotidien peuvent être automatisés, avec un gain de temps conséquent à la clé !
Avec la nouvelle version de sa solution domovea, Hager offre une solution sur mesure, entièrement personnalisable à ses utilisateurs. Gagnez en liberté avec la maison connectée Hager !
Téléchargement
du dossier de presse
- zip5,92 MB
Votre contact presse
Mélanie Schillinger - Responsable relation medias