Hager renouvelle sa gamme de détecteurs pour un pilotage de l’éclairage plus performant


En France, l’éclairage représente plus de 10 % de la consommation annuelle totale d’électricité1. Dans les bâtiments résidentiels et tertiaires, mieux piloter l’éclairage répond à la fois à une nécessité environnementale mais aussi réglementaire.

Pour répondre efficacement à ces enjeux, Hager lance une nouvelle gamme complète de détecteurs de plafond pour les logements individuels, les bâtiments résidentiels et tertiaires.

 

1 Source ADEME - 2021

Hager renouvelle sa gamme de détecteurs  pour un pilotage de l’éclairage plus performant

Une gamme
complète

Les nouveaux détecteurs de plafond Hager permettent de couvrir tous les usages du bâtiment, avec des références de détection de 6 à 20 mètres, incluant aussi des références spécifiques pour les grandes hauteurs et les couloirs, ainsi que des modèles encastrés ou en saillie.

 

Hager renouvelle sa gamme de détecteurs à la technologie performante pour un pilotage de l’éclairage plus performant

Une technologie performante

Grâce à la technologie zéro-crossing intégrée aux relais de puissance de cette nouvelle gamme, la commutation est parfaitement assurée, même pour les charges LED. Cela permet d’assurer de manière fiable le premier niveau de gestion et d'automatisation performant de l’éclairage dans les bâtiments résidentiels comme tertiaires. 
Avec sa technologie multicapteurs la nouvelle gamme de détecteurs Hager assure une détection parfaite sur l’ensemble de la zone de détection affichée sur le produit.
Les nouveaux détecteurs Hager offrent une sensibilité décuplée pour une détection affinée et optimale. 

À noter : pour offrir une efficacité optimale, dès les références d’entrée de gamme, les versions mini et 20 m intègrent à la fois une détection de présence et de mouvement.

 

Hager renouvelle sa gamme de détecteurs design discret et astucieux pour un pilotage de l’éclairage plus performant

Un design discret et astucieux

Fidèles à l’ADN de la marque Hager, ces détecteurs ont été conçus pour tenir compte et apporter une réponse technique aux contraintes métiers des installateurs. 
Résultat : une solution innovante avec des pattes de fixation brevetées Hager, beaucoup plus sécurisante et facile à mettre en œuvre.
Une fois posés, ces détecteurs se font extrêmement discrets, grâce à leur design monobloc épuré et dénué de collerette.

 

Une version mini est également disponible, idéale pour les zones nécessitant un résultat invisible.

 



Pour aller plus loin dans
le pilotage et l'éclairage

Versions KNX et DALI 2

Pour aller plus loin dans l’automatisation et le confort d’éclairage, la nouvelle gamme de détecteurs Hager proposent des versions KNX et DALI 2 apportant des possibilités plus larges de gestion (variation, scénarios, colorimétrie, puissance, température du blanc…).

Pour l'extérieur

Pour l’extérieur, la gamme intègre des solutions pour détecter le passage de personnes et piloter les éclairages : des projecteurs LED incluant détection et éclairage, des détecteurs seuls permettant de déclencher d’autres éclairages.

Pour l’intérieur

Pour l’intérieur, les interrupteurs automatiques compatibles avec les gammes d’appareillage mural gallery et essensya permettent d’automatiser les éclairages à l’entrée et à la sortie des zones de passage ou dans les espaces communs.

 



Contexte environnemental et réglementaire

En France, le secteur du bâtiment représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre. L’éclairage quant à lui représente plus de 10 % de la consommation annuelle totale d’électricité. La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) en vigueur depuis le 1er janvier 2022 donne la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l’énergie.
Dans ce contexte environnemental et réglementaire, les contraintes notamment sur la gestion de l’éclairage deviennent une priorité pour les bâtiments, résidentiels et tertiaires.

 



Caractéristiques
techniques

 

Infographie détecteurs basiques 6 mètres de Hager. Optimisation des coûts, détection mouvement et présence, pose encastrée ou saillie, technologie : on/off

Détecteurs basiques - 6 mètres

Optimisation des coûts


• détection : mouvement et présence,
• pose : encastrée ou saillie,
• technologie : on/off.

Infographie détecteurs mini 10 mètres de Hager. Discrétion maximale, détection  mouvement et présence, pose encastrée, technologies : on/off ou KNX

Détecteurs mini - 10 mètres

Discrétion maximale


• détection : mouvement et présence,
• pose : encastrée,
• technologie : on/off ou KNX.

Infographie détecteurs grande surface 20 mètres de Hager. Pour locaux tertiaires, détection mouvement et présence pose encastrée ou saillie, technologies : on/off, KNX ou  DALI-2

Détecteurs grande surface - 20 mètres

Locaux tertiaires


• détection : mouvement et présence,
• pose : encastrée ou saillie,
• technologie : on/off, KNX ou DALI 2.

Infographie détecteurs couloir 30 x 5 mètres de Hager. Pour zones de passages, détection mouvement, pose encastrée ou saillie, technologies : on/off, KNX ou DALI-2

Détecteurs couloir - 30 x 5 mètres

Zones de passage


• détection : mouvement,
• pose : encastrée ou saillie,
• technologie : on/off, KNX ou DALI 2.

Infographie détecteurs hall 22 x 12 mètres de Hager. Pour grandes hauteurs, détection mouvement, pose encastrée, technologies : on/off, KNX ou DALI-2

Détecteurs hall - 22 x 12 mètres

Grandes hauteurs


• détection : mouvement,
• pose : encastrée,
• technologie : on/off, KNX ou DALI 2.



Téléchargement du
dossier de presse

 


Votre contact presse

Mélanie Schillinger - Responsable relation medias