Hager présente
la gamme d'appareillage cubyko
Pionnière sur l'appareillage mural extérieur, la marque Hager a développé la gamme cubyko.
Une gamme d’interrupteurs destinés aux extérieurs, garages, caves et sous-sols mais également aux bâtiments tertiaires, cuisines de restaurants ou encore aux parkings publics; en somme des équipements souvent cachés que Hager a voulu fonctionnels, design et dotés de performances supérieures en termes de robustesse et d’étanchéité.
Une gamme
brevetée
Créée pour les environnements humides - hostiles et sensibles à la tension électrique - exigeant une haute performance sécuritaire, cubyko est véritablement une gamme unique sur le marché avec une triple protection brevetée.

Certifiée IP 55, cubyko est imperméable et résistante au sable, aux poussières, à l’eau et autres liquides, aux impacts mécaniques ou encore aux gaz corrosifs.
Étanchéité totale
Afin de garantir une étanchéité totale – au-delà des critères de la certification IP 55 - Hager n’a pas doté son système de joints d’étanchéité profilés mais d’une triple barrière d’étanchéité. Grâce à : - une membrane d’étanchéité totale sur l’arrière de la boîte, - des joints d’étanchéité de part et d’autre de la collerette, - une membrane d’étanchéité sur le support de la manette. La boîte double (avec 2 embouts latéraux supplémentaires), les embouts pour entrée de tube ou de câble (au dessus et en dessous) ainsi que les connecteurs de boîtes (assurant la liaison verticale entre 2 boîtes) améliorent encore plus ses performances hermétiques.
Flexibilité et fonctionnalité
Afin de satisfaire pleinement les installateurs qui recherchent des produits compétitifs et fonctionnels par une utilisation aisée, Hager a conçu une gamme modulable offrant un montage facile et intuitif grâce au système de fixation breveté et aux manettes de déclipsage.
La gamme cubyko se décline en 2 versions, disponibles en saillies et en encastrées :
- des produits associables qui offrent une plus grande souplesse dans la gestion des stocks,
- des produits complets, prêts à être posés, permettant d’avoir une seule référence à commander.
Le module offrant un espace de câblage maximal peut également recevoir un micro-module à commande radio KNX. Il est alors possible de créer une commande déportée et d’ajouter un interrupteur sur un mur, sans réaliser de travaux. Une fonctionnalité que seule Hager est en capacité de proposer. Afin de satisfaire pleinement les installateurs qui recherchent des produits compétitifs et fonctionnels par une utilisation aisée, Hager a conçu une gamme modulable offrant un montage facile et intuitif grâce au système de fixation breveté et aux manettes de déclipsage.
La gamme cubyko se décline en 2 versions, disponibles en saillies et en encastrées :
- des produits associables qui offrent une plus grande souplesse dans la gestion des stocks,
- des produits complets, prêts à être posés, permettant d’avoir une seule référence à commander. Le module offrant un espace de câblage maximal peut également recevoir un micro-module à commande radio KNX.
Il est alors possible de créer une commande déportée et d’ajouter un interrupteur sur un mur, sans réaliser de travaux. Une fonctionnalité que seule Hager est en capacité de proposer.
Téléchargement
du dossier de presse
- zip1,24 MB
Votre contact presse
Mélanie Schillinger - Responsable relation medias