Hager enrichit son offre d'appareillage mural avec
un nouvel interrupteur rotatif 1930 lumineux
Hager complète sa gamme d'interrupteurs rotatifs "1930" d'une version lumineuse.
Dotée d'un voyant témoin ou de signalisation, cette nouvelle version ajoute une touche, à la fois originale et utile, à cette gamme iconique inspirée du mouvement Bauhaus.
2 références inédites
pour 1930
Huit références de la gamme 1930, dont deux inédites, proposent cette fonction, qui diffuse une lumière douce à l’intérieur de l’interrupteur rotatif et met en valeur son design. Un module LED est intégré dans l’insert du commutateur rotatif. Il s’enclenche et est alimenté en toute sécurité par des ressorts de pression. Accessible en face avant, il peut être installé a posteriori ou facilement remplacé.
Ce module assure à la fois une fonction de témoin ou de signalisation avec deux tonalités d’éclairage :
- en position verticale, une lumière blanc froid permet un repérage aisé dans le noir (fonction signalisation),
- en position horizontale, une lumière blanc chaud offre une vérification simple des points électriques en cours de fonctionnement (fonction témoin).
La fonction lumineuse est disponible sur l’ensemble des finitions de la gamme excepté la finition verre.

3 finitions sont disponibles pour
une intégration parfaite
La gamme d’appareillage mural 1930 adopte un style authentique tout en conservant une touche de modernité, pour les intérieurs les plus raffinés. Son esprit "années 30", inspiré du mouvement Bauhaus, est particulièrement prisée pour les chantiers à la décoration affirmée : vintage, historique, rétrochic industriel.
- classique avec une finition blanche (alba) ou noire (nuit),
- verre, transparente, en saillie sculptée délicatement dans un verre fumé,
- porcelaine noire ou blanche.
Pour cette finition d’exception, Hager s’appuie sur le savoir-faire artisanal de la maison Rosenthal qui fait référence dans la création d’objets d’art et de design.
Selon les finitions choisies, les prises et interrupteurs de la gamme 1930 sont disponibles jusqu’à 3 modules multipostes, avec un large choix de fonctionnalités : manette rotative, bouton-poussoir, voyant lumineux, RJ45, variateur, commande de volets roulants, prise de courant, prise TV+FM etc.
Téléchargement
du dossier de presse
- zip8,01 MB
Votre contact presse
Mélanie Schillinger - Responsable relation medias


