Nouvelle expérience utilisateur avec
les disjoncteurs ouverts hw+ sentinel Energy
Associée au déclencheur sentinel Energy, l’application Hager Power touch vous offre une expérience utilisateur inédite. La vérification des réglages, de l’état de fonctionnement et des informations de maintenance deviennent encore plus accessibles. De plus, vous pouvez surveiller les valeurs mesurées des disjoncteurs à tout moment.
Découvrez la boîte à outils digitaux
pour les bâtiments tertiaires
Notre boîte à outils est l’aide à la réalisation de vos projets de distribution d’énergie. Cette solution tout-en-un comprend 5 dispositifs qui vous offrent une assistance complète, de la conception à l’utilisation, en passant par la mise en service.

Disjoncteurs ouverts
hw+
Les disjoncteurs ouverts hw+ avec intégration dans le système d’armoires quadro evo jusqu’à 4000 A combinent une puissance maximum dans un encombrement minimum. Un large choix d’options assure une plus grande flexibilité dans la conception de l’installation.