Référence chantier :
modernisation électrique du stade de la Meinau
Un projet hors norme pour donner un écrin capable d’accueillir des évènements sportifs d’envergure internationale dans des conditions qui offrent des performances sportives de haut niveau et une expérience inoubliable à un public toujours plus nombreux.
Une installation électrique
au rendez-vous de la performance
Redimensionnée pour distribuer jusqu’à 3000 A et modernisée pour répondre aux plus hautes exigences des fédérations internationales, l’infrastructure électrique assure la continuité de fonctionnement de l’éclairage et des fonctions de sécurité, quelle que soit la disponibilité du réseau.

Une composition
sur mesure
• 4 TGBT (dont un de 12 m de long),
• 80 armoires divisionnaires,
• 12 disjoncteurs ACB,
• plus de 10 000 prises (courant fort et réseaux) et interrupteurs.
Les solutions électriques
pour une performance de haut niveau
Des équipements choisis pour leur fiabilité et leur adaptabilité aux besoins d’un site sportif de haut niveau.
Une équipe de champions, un équipementier de renom
Pour réussir un projet d’une telle envergure, 5 entreprises locales se sont rassemblées au sein d’un groupement inédit : ELSA. L’objectif : combiner les expertises et les ressources de chacune pour garantir une prestation de qualité tout en respectant des contraintes strictes du planning.
Forts d’expériences précédentes, les membres du groupement ELSA ont naturellement sollicité le savoir-faire et à la réactivité des équipes Hager.
Présentes à chaque étape clé du projet, celles-ci se sont mobilisées pour offrir un service à forte valeur ajoutée : depuis les pré-études pour l’offre initiale, jusqu’à la consolidation d’un stock tampon exclusif à ce projet en vue de répondre en réactivité à l’avancée des travaux.
« un stock tampon a été mis en place pour pouvoir répondre immédiatement à nos besoins. C’est la première fois que je vois ça sur un projet »
William Waechter, chargé d’affaires EIE.
Rénovation d’installations sportives :
une collaboration stratégique pour des installations électriques fiables et performantes
Grâce à un savoir-faire reconnu en matière de projets tertiaires et à une forte réactivité, chaque étape du projet a été anticipée et optimisée. Les solutions électriques Hager ont été intégrées avec succès, assurant la continuité de fonctionnement, la sécurité des installations et la performance énergétique du stade.
Cette collaboration illustre parfaitement comment un travail coordonné entre partenaires locaux et industriels permet de déployer des solutions électriques innovantes et fiables, adaptées à des sites à haute technicité comme un stade professionnel.